17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

CRSN-A型(外径・端面加工)

CRSN-A型(外径・端面加工)
通常単価(税別)
15,26016,358
税込単価
16,78617,994
通常出荷日:2日目

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

適合チップ

シート

シート止めねじ

シャンク断面H/B

最小発注数量
09
25
150
545-3780
RNMN090300(RNGN090400)
SP-829
HH3×12
25
1個
12
25
150
545-3801
RNMN120300(RNMN120400)(RNGN120400)(RNGN120700)
SP-849(SP-843)
BH3×12
25
1個
09
32
170
545-3844
RNMN090300(RNGN090400)
SP-829
HH3×12
32
1個
12
32
170
545-3861
RNMN120300(RNMN120400)(RNGN120400)(RNGN120700)
SP-849(SP-843)
BH3×12
32
1個
09
25
150
545-3917
RNMN090300、(RNGN090400)
SP-829
HH3×12
25
1個
12
25
150
545-3933
RNMN120300(RNMN120400)、(RNGN120400)、(RNGN120700)
SP-849(SP-843)
BH3×12
25
1個
09
32
170
545-3976
RNMN090300、(RNGN090400)
SP-829
HH3×12
32
1個
12
32
170
545-3992
RNMN120300(RNMN120400)、(RNGN120400)、(RNGN120700)
SP-849(SP-843)
BH3×12
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,260
( 16,786 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目
16,358
( 17,994 )
2日目
16,358
( 17,994 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目
15,260
( 16,786 )
2日目
16,358
( 17,994 )
2日目
16,358
( 17,994 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRSN-A型(外径・端面加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRSN-A型(外径・端面加工)
CRSN型(外径・端面加工)
CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)
外径ホルダ DCLN型(外径・端面加工)
外径ホルダ PCLN型(外径・端面加工)
外径ホルダ DWLN型(外径・端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格15,260-8,657 -14,618 -8,307 -7,903 -8,649 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径 / 端面外径 / 端面
適合チップ形状R(円形)R(円形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角S:45°(オフセットあり)-S:45°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)-L:95°(オフセットあり)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)クランプオン(C)ダブルクランプ(D)-ダブルクランプ(D)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング