17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

KTN型(ねじ切り加工)

KTN型(ねじ切り加工)
通常単価(税別)
29,550
税込単価
32,505
通常出荷日:3日目

【特長】T63H-KTN型HSK-T(ICTM規格)ツーリング複合加工機用旋削工具ねじ切り加工

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合チップ

クランプセット

シート

レンチ

最小発注数量
553-2086
16ER タイプ
CPS-5S
TN-32
FT-15
1個
553-2094
22ER タイプ
CPS-6S
TN-43
LW-3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,550
( 32,505 )
3日目
29,550
( 32,505 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
T63H-KTN型
HSK-T(ICTM規格)ツーリング
複合加工機用旋削工具
ねじ切り加工

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KTN型(ねじ切り加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KTN型(ねじ切り加工)
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型
外径ねじ切りホルダS-KTN型(スリーブホルダ)
ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)
SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型
SEC-ねじ切りバイト SSTE型外径用
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格29,55029,750 -18,700 -35,220 -11,326 -12,426 -
通常出荷日3日目2日目〜4日目4日目3日目1日目
勝手-
シート止めねじSP3X8SP3×8-SP3×8--
クーラントパイプCL63-1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング