ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三商 デジタルマイクロスコープ DINOAM4113TL |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
| 外形寸法 | W32×D22×H84(mm)(収納時) |
|---|---|
| 質量 | 約25g(電池込) |
| 材質 | 本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂 |
| 拡大率 | レンズ:アクリル樹脂 |
| 点灯方式 | 約60~100倍 |
| 電源 | LEDライト(連続使用時間:約4時間) ボタン電池(SR41W×3個) (テスト電池付き) |

高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。


新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):23,524円

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):647円~

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,293円

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~