17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021

通常単価(税別)
5,22840,565
税込単価
5,75144,622
通常出荷日:3日目

超硬仕様の汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃3021。【特長】・深い溝や、深い場所の加工に適してい...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021の詳細

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021:関連画像

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021 イメージ

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021の寸法

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021:関連画像

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021 寸法図

 

(単位:mm)

 

商品コード 刃径 シャンク径 全長 有効刃長 C
d1 d2h6 l1 l2 mm×45°
3021 3.000 3 3 75 20 0.05
3021 4.000 4 4 75 25 0.05
3021 5.000 5 5 75 30 0.05
3021 6.000 6 6 75 30 0.05
3021 8.000 8 8 100 40 0.1
3021 10.000 10 10 100 40 0.1
3021 12.000 12 12 150 45 0.1
3021 14.000 14 14 150 45 0.15
3021 14.001 14 16 150 65 0.15
3021 16.000 16 16 150 65 0.15
3021 18.000 18 18 150 65 0.15
3021 18.001 18 20 150 65 0.15
3021 20.000 20 20 150 65 0.15

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
20
3
75
1個
4
25
4
75
1個
5
30
5
75
1個
8
40
8
100
1個
10
40
10
100
1個
16
65
16
150
1個
20
65
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,228
( 5,751 )
3日目
6,137
( 6,751 )
3日目
5,786
( 6,365 )
3日目
9,822
( 10,804 )
3日目
11,824
( 13,006 )
3日目
32,940
( 36,234 )
3日目
40,565
( 44,622 )
3日目

詳細情報

基本情報

超硬仕様の汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃3021。
【特長】
・深い溝や、深い場所の加工に適しています
・Fireコーティングの採用により長寿命
【用途】
・一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼などに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコーナはピン角仕様ですか?
A
工具寿命と加工能率を考慮しコーナC面を施しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用スクエアエンドミル ロング 2枚刃 3021
汎用スクエアエンドミル ロング 4枚刃 3023
汎用スクエアエンドミル ロング 3枚刃 3680
汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633
汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635
汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637
メーカーグーリンググーリンググーリンググーリンググーリンググーリング
通常価格5,228-6,028 -6,884 -3,781 -3,851 -4,255 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)243224
コーティング詳細FIREFIREFIREFIREFIREFIRE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト