17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618

通常単価(税別)
13,32022,070
税込単価
14,65224,277
通常出荷日:3日目

HSCOストレートシャンクロングドリル。 【特長】 ・深穴加工定番、硬鋼、合金鋼加工に最適な高能率ロン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618の仕様

商品画像(Form GT)

商品画像(Form GT)

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
618 2.7002.7150100
618 2.9002.9150100
618 3.0003150100
618 3.1003.1155105
618 3.1703.17155105
618 3.2003.2155105
618 3.3003.3155105
618 3.4003.4165115
618 3.5003.5165115
618 3.6003.6165115
618 3.7003.7165115
618 3.8003.8175120
618 3.9703.97175120
618 4.0004175120
618 4.1004.1175120
618 4.2004.2175120
618 4.3004.3185125
618 4.3704.37185125
618 4.4004.4185125
618 4.5004.5185125
618 4.6004.6185125
618 4.7604.76195135
618 4.8004.8195135
618 4.8504.85195135
618 5.0005195135
618 5.1005.1195135
618 5.1605.16195135
618 5.2005.2195135
618 5.3005.3195135
618 5.4005.4205140
618 5.5005.5205140
618 5.5605.56205140
618 5.6005.6205140
618 5.7005.7205140

単位:mm

商品コード刃径全長溝長
d1l1l2
618 5.8005.8205140
618 6.0006205140
618 6.1006.1215150
618 6.2006.2215150
618 6.3006.3215150
618 6.3506.35215150
618 6.4006.4215150
618 6.5006.5215150
618 6.6006.6215150
618 6.7006.7215150
618 6.7506.75225155
618 6.8006.8225155
618 7.0007225155
618 7.1407.14225155
618 7.4007.4225155
618 7.5007.5225155
618 7.5407.54240165
618 7.7007.7240165
618 7.8007.8240165
618 8.0008240165
618 8.2008.2240165
618 8.5008.5240165
618 8.7008.7250175
618 8.7308.73250175
618 8.8008.8250175
618 9.0009250175
618 9.4009.4250175
618 9.5009.5250175
618 9.7009.7265185
618 10.00010265185

開発秘話

 

深穴加工用"GT100"ドリルは1964年、当時ドイツのヴォルクスワーゲン社から"ビートル"の量産のために深穴加工のタクトタイム短縮要請を受け開発された製品で、もともとグーリングが特許を取得していたドリル形状です。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
8.5
165
240
8.5
-0.022~0
1個
8.8
175
250
8.8
-0.022~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,320
( 14,652 )
3日目
22,070
( 24,277 )
3日目

詳細情報

基本情報

HSCOストレートシャンクロングドリル。
【特長】
・深穴加工定番、硬鋼、合金鋼加工に最適な高能率ロングドリル。
・深穴加工に最適。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・チタン・チタン合金・ハステロイ・インコネル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QステップなしでLxDいくつまで加工できますか?
A
被削材にもよりますが、最大で15xDまで可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンクドリル 高能率(特長1) GT100 618
高能率超硬ソリッドロングドリル DSW
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールあり 3Dタイプ)
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールあり 5Dタイプ)
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 3Dタイプ)
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (クーラントホールなし 5Dタイプ)
メーカーグーリングタンガロイ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格13,320-48,600 -4,680 -6,250 -3,410 -3,690 -
通常出荷日3日目2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質コバルトハイス超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング