ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |

セフティパックの外観

両面テープ付

このカラフルプチがエコの秘訣(どんな色かはお楽しみ)

セフティー1の外形図

セフティー2の外形図

セフティー3の外形図

セフティー4の外形図

セフティー5の外形図
| 商品名 | 内寸法(mm) | 収納品の目安 | ||
|---|---|---|---|---|
| 口 | 深さ | 折返し | ||
| セフティ-0(100) | 385 | 458 | 65 | スケッチブック・B4 版ファイル |
| セフティ-1(200) | 272 | 50 | A4版ファイル | |
| セフティ-2(200) | 325 | A4・B5版本【厚み2cmまで】 | ||
| セフティ-3(300) | 225 | B5版ファイル【厚み3cmまで】 | ||
| セフティ-4(300) | 190 | CD/DVD【厚み2cmまで】 | ||
| セフティ-5(400) | 170 | B6版本【厚み2cmまで】 | ||
焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しない。
火気のそばでの保管・使用は控える。
高温・直射日光下での保管・使用は控える。
封筒とプチプチが一体となった緩衝封筒。
【特長】
・封筒とプチプチが一体になっており、すぐに発送可能。
・晒クラフト(白色)を使用しており、見た目もきれい。
・規格寸法も豊富で、梱包物寸法に合わせて選択可能。
・プチプチがミックスカラーになって、よりエコ。
【用途】
・CDやDVD、書籍などの発送に便利。
・工具や部品なども発送可能。

HEIKO
緩衝材 エアバッグ


ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):2,307円~

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):681円~

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,799円~

川上産業
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
4通常価格(税別):7,413円

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):4,321円

酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ
4.3通常価格(税別):5,224円

川上産業
気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)
4.3通常価格(税別):6,795円