ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

脱臭剤スカットS

脱臭剤スカットS S-2514
通常単価(税別)
3,788円
税込単価
4,167円
通常出荷日:6日目

消臭効果と除菌効果によって不快な臭いを元から絶つもの。【特長】・メーカー開発のマイクロカプセルが、汗を...

詳細を確認

型番:

S-2514
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-2514の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
燃焼性
あり
揮発性
あり
密度(20℃)
0.9
pH(20℃)
中性
引火点
あり
本体/オプション
本体
外観
無色透明液体
商品形状
ハンドガン付ボトル
特長1
消臭効果と除菌効果により不快な臭いを原因から絶ち、抗菌・防カビ効果により、長時間バイ菌、カビの発生を防ぐ。
特長2
1回の噴霧で約0.5g
用途1
紳士/婦人靴・スポーツシューズ・安全靴・ボーリングシューズなどのレンタルシューズ。
用途2
作業服・各種ユニホームなどの衣類。
用途3
更衣室、ロッカー、トイレなど(テニス、スケート、スキー、ボーリング場やフィットネスクラブなど)
用途4
生ゴミの消臭。
成分
アルコール・防菌剤・防かび剤・消臭剤・マイクロカプセル
使用方法
①使用前に容器をよく振る。②ノズルカバーをONの状態にひねり固定する。③余分なところに付着した場合には速やかに布でふき取る。④使用後はノズルカバーをOFFにする。⑤スプレー後はよく乾燥させる。※特にバイキンやカビの繁殖しやすい箇所には多めにスプレーする。
内容量
1本(1L)

型番リスト

表示件数
型番
S-2514

内容量

最小発注数量
1本(1L)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,788円
( 4,167円 )
6日目

詳細情報

基本情報

消臭効果と除菌効果によって不快な臭いを元から絶つもの。

【特長】
・メーカー開発のマイクロカプセルが、汗を吸収し、爽快感をあたえさらに余分な水分を吸収し、カビの発生を防ぐ。
・1回の噴霧で約0.5g。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脱臭剤スカットSの型番S-2514のページです。 型番S-2514に関する仕様情報を記載しております。
脱臭剤スカットSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱臭剤スカットS
消臭剤 オフノンD
光触媒 (TiO2)抗菌・消臭スプレー (ノンガスタイプ)
GM-Clean50
瞬間消臭スプレー
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体   
メーカー鈴木油脂工業ユシロ化学トラスコ中山アズワンスリーエムジャパンP&G
通常価格3,788円19,414円1,275円2,186円 -2,567円688円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
燃焼性あり-----
揮発性あり-----
密度(20℃)0.9-----
pH(20℃)中性-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました