17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 目量(mm)

    ~mm
  • 測定力(N)

    ~mm
  • 目盛種類

  • 戻り誤差(μm)

    ~mm
  • 繰返し精密度(μm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

通常単価(税別)
7,13945,372
税込単価
7,85349,909
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

目量0.01mm・0.05mm・0.1mmで最も一般的な長ストロークダイヤルゲージです。【特長】・スピ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護する、長ストロークダイヤルゲージ

商品画像

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

207

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

207F-T

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

207F-PL

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

207S-LL

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

207S

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

207W

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

207WF-T

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

307S

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

307

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

509

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

507

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

809

製品仕様

型式 目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様 指示誤差(μm) 戻り誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N)以下
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転 1回転 2回転 全測定
範囲
207 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207F-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207F-PL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207S-LL 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207S 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207W 0.01 20 ±0 -50- 100 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
207WF-T 0.01 20 ±100 -50- 0 10 -- ±15 -- ±20 7 5 2.0
307S 0.01 30 ±0 -50- 100 14 -- ±18 -- ±25 7 5 2.2
307 0.01 30 ±0 -50- 100 14 -- ±18 -- ±25 7 5 2.2
507 0.01 50 ±0 -50- 100 15 -- ±20 -- ±35 9 5 2.5
509 0.05 50 ±0 -5- 10 30 -- ±100 -- ±100 10 20 2.5
809 0.1 80 ±0 -5- 10 50 -- ±100 -- ±100 -- 35 2.5

寸法

長ストロークダイヤルゲージ:関連画像

寸法図

型式 A B C D E F G H I J
207 90 41 25 66.5 14.5 20 5 7.5 62.5 8.0 0
-0.03
207F-PL 90 41 25 66.5 14.5 -- 5 7.5 62.5 8.0 0
-0.03
207F-T 90 41 25 66.5 14.5 -- 5 7.5 62.5 8.0 0
-0.03
207S-LL 75 50.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0 0
-0.03
207S 75 50.5 18.5 53 14.5 20 4 6.5 49 8.0 0
-0.03
207W 75 50.5 17.5 55 17 20 4 6.5 49 8.0 0
-0.03
207WF-T 75 50.5 17.5 55 17 -- 4 6.5 49 8.0 0
-0.03
307S 107 89 22 57 17.5 20 5 7 52 8.0 0
-0.03
307 102 46 22.8 75.5 17.5 21 5 8 72.5 8.0 0
-0.03
507 128 81.5 26.7 81.5 17.5 21.5 5.5 8.5 78.5 10.0 0
-0.03
509 128 81.5 26.7 81.5 17.5 21.5 5.5 8.5 78.5 10.0 0
-0.03
809 201.5 86.5 54 112 24 22.5 6 10 108 14.0 0
-0.03

単位:mm

型番リスト

表示件数

目量

(mm)

測定力

(N)

目盛種類

戻り誤差

(μm)

繰返し精密度

(μm)

目盛仕様

任意の1/10回転指示誤差

(μm)

任意の1回転指示誤差

(μm)

測定範囲

(mm)

[指示誤差]全測定範囲

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

仕様

最小発注数量
0.01
2
連続目盛
7
5
±0-50-100
10
±15
20
±20
90
41
25
66.5
14.5
20
5
7.5
62.5
8.0 0-0.03
ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2
連続目盛
7
5
±0-50-100
10
±15
20
±20
90
41
25
66.5
14.5
-
5
7.5
62.5
8.0 0-0.03
スピンドル引き上げポンプ式レバー付、裏ぶたフラット、ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2
逆目盛
7
5
±100-50-0
10
±15
20
±20
90
41
25
66.5
14.5
-
5
7.5
62.5
8.0 0-0.03
逆目盛タイプ、裏ぶたフラット、ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2
連続目盛
7
5
±0-50-100
10
±15
20
±20
75
50.5
18.5
53
14.5
20
4
6.5
49
8.0 0-0.03
面径小φ53タイプ、ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2
連続目盛
7
5
±0-50-100
10
±15
20
±20
75
50.5
18.5
53
14.5
20
4
6.5
49
8.0 0-0.03
スピンドル引き上げリフティングレバー付(LL-1付)、面径小φ53タイプ、ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2
連続目盛
7
5
±0-50-100
10
±15
20
±20
75
50.5
17.5
55
17
20
4
6.5
49
8.0 0-0.03
中2針型、ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2
逆目盛
7
5
±100-50-0
10
±15
20
±20
75
50.5
17.5
55
17
-
4
6.5
49
8.0 0-0.03
中2針型、逆目盛タイプ、裏ぶたフラット、ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2.2
連続目盛
7
5
±0-50-100
14
±18
30
±25
102
46
22.8
75.5
17.5
21
5
8
72.5
8.0 0-0.03
ショックプルーフ、測定子(X-1)
1個
0.01
2.2
連続目盛
7
5
±0-50-100
14
±18
30
±25
107
89
22
57
17.5
20
5
7
52
8.0 0-0.03
面径小φ57タイプ、測定子(X-2)
1個
0.01
2.5
連続目盛
9
5
±0-50-100
15
±20
50
±35
128
81.5
26.7
81.5
17.5
21.5
5.5
8.5
78.5
10.0 0-0.03
ショックプルーフ、ステム径φ10.0、測定子(X-1)
1個
0.05
2.5
連続目盛
10
20
±0-5-10
30
±100
50
±100
128
81.5
26.7
81.5
17.5
21.5
5.5
8.5
78.5
10.0 0-0.03
ショックプルーフ、ステム径φ10.0、測定子(X-1)
1個
0.1
2.5
連続目盛
-
35
±0-5-10
50
±100
80
±100
201.5
86.5
54
112
24
22.5
6
10
108
14.0 0-0.03
ショックプルーフ、ステム径φ14.0、測定子(X-1)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,784
( 9,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,094
( 14,403 )
3日目
8,788
( 9,667 )
3日目
7,139
( 7,853 )
3日目
9,547
( 10,502 )
3日目
8,792
( 9,671 )
3日目
9,065
( 9,972 )
3日目
14,265
( 15,692 )
3日目
12,288
( 13,517 )
3日目
26,983
( 29,681 )
3日目
20,796
( 22,876 )
3日目
45,372
( 49,909 )
3日目

詳細情報

基本情報

目量0.01mm・0.05mm・0.1mmで最も一般的な長ストロークダイヤルゲージです。
【特長】
・スピンドル引き上げレバー付、中2針タイプも用意してます。
・ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
・耐衝撃機構 (ショックプルーフ) により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
・用途に合わせ豊富な器種よりご選択できます。
・全器種リミットシールが標準付属されています。
【用途】
・測定範囲が大きいため絶対値測定(実寸読取)最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコップ形状のワークにて底部分の厚みを測定したいのですが高さが30mm弱あり一般的なダイヤルにて測定出来ませんか?
A
測定範囲50mmのダイヤルでしたら(507)30mm高さを50mmストロークでかわして底部分厚み測定可能です。(スタンド取付測定)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
目盛長ストロークダイヤルゲージ 最小表示量:0.01mm
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
0.1mm目盛ダイヤルゲージ
メーカー尾崎製作所新潟精機(SK)尾崎製作所テクロックテクロックテクロック
通常価格7,139-5,8494,428 -9,042 -3,088 -6,539 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング