ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)

通常単価(税別)
84,092
税込単価
92,501
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミダイカスト製の安定したベースで高精度切断が可能です。・刃物長寿命の低コスト切断機です。...

詳細を確認

型番:

LA305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA305の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
適用チップソー:外径(mm)
307
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
適用チップソー:刃厚(mm)
2.2
定格電流(A)
15
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4
詳細タイプ
ワンタッチバイスタイプ
全長(mm)
574
幅(mm)
340
高さ(mm)
340
無負荷回転数(min-1)
1500
トラスココード
116-9572
質量(g)
19500
特長
アルミダイカスト製の安定したベースで高精度切断が可能です。刃物長寿命の低コスト切断機です。チップソー専用です。
仕様/切断能力
角パイプW90×H90mm、丸パイプφ118.3mm、45°W100×H60mm
仕様/コード長さ(m)
4
付属品
スパナ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LA305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,092
( 92,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイカスト製の安定したベースで高精度切断が可能です。
・刃物長寿命の低コスト切断機です。
・チップソー専用です。
【用途】
・角パイプ、丸パイプの切断に。
・アングル、チャンネル材の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)の型番LA305のページです。 型番LA305に関する仕様情報を記載しております。
チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)
チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)
チップソー切断機 MSC165A
チップソー切断機 グローバルソーカッター
355ミリ切断機
高速切断機(二重絶縁タイプ)
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業サンコーミタチモトユキマキタサンコーミタチ
通常価格84,09257,21527,663175,34527,47244,037
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目1日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機パイプ切断機小型切断機
適用チップソー:外径(mm)307308165355355-
適用チップソー:穴径(mm)25.425.42025.425.425.4
適用チップソー:刃厚(mm)2.21.81.6--4.0
定格電流(A)15154.5151515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング