ツール用品技術窓口

マグネット キャッチ SMK-100 SMK-100

マグネット キャッチ SMK-100

通常単価(税別)
2,920
税込単価
3,212
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

安全に素早く部品や鉄くずを回収するマグネットハンド。【特長】・レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリ...

詳細を確認
  • 吸着力
    約4.5kgf(M8ナットの吸着量:約750g)
  • 幅 (mm)
    100
  • 高さ (mm)
    180
  • 奥行き (mm)
    100
  • 質量 (g)
    600

ご注意

  • 磁力により悪影響を受ける精密機器、時計、方向コンパス等には絶対近づけないでください。金属の吸着以外には使用しないでください。吸着物は揺れ等により落下することがあります。高所での作業は止め、落下面を確認し、安全を確認して使用してください。
  • 吸着力は対象物との接地面積、対象物の重さ、厚み、塗料等の厚み等により大きく変わります。

型番:

SMK-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マグネットで安全に素早く部品や鉄くずを回収できる

マグネット キャッチ

仕様

  • 吸着力:約4.5kgf(M8ナットの吸着量:約750g)
  • 商品サイズ:幅100x高さ180x奥行100mm
  • 重量:600g

注意・禁止事項

  • 磁力による悪影響を受ける精密機器、時計、方向コンパス等には絶対近づけないでください。
  • 金属の吸着以外には使用しないでください。
  • 吸着物は揺れ等により落下することがあります。高所での作業は止め、落下面を確認し、安全を確認して使用してください。
  • 吸着力は対象物との接地面積、対象物の重さ、厚み、塗料等の厚み等により大きく変わります。

SMK-100の仕様・寸法情報

吸着力
約4.5kgf(M8ナットの吸着量:約750g)
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
奥行き(mm)
100
質量(g)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SMK-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安全に素早く部品や鉄くずを回収するマグネットハンド。
【特長】
・レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです
【用途】
・部品や鉄くずの回収

ご注意

  • 磁力により悪影響を受ける精密機器、時計、方向コンパス等には絶対近づけないでください。金属の吸着以外には使用しないでください。吸着物は揺れ等により落下することがあります。高所での作業は止め、落下面を確認し、安全を確認して使用してください。
  • 吸着力は対象物との接地面積、対象物の重さ、厚み、塗料等の厚み等により大きく変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット キャッチ SMK-100の型番SMK-100のページです。 型番SMK-100に関する仕様情報を記載しております。
マグネット キャッチ SMK-100のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
工作機械の清掃
5
満足度:5.0
加工後の鉄クズ清掃時に大変便利で役立つ。 清掃時、手に鉄クズが刺さる事もあったが、マグネットキャッチを使用する事で、怪我...もっと読む
1人が参考にしています。
フィルム切断時の押さえ用
4
満足度:4.0
作業台に鉄板を貼り付け、 フィルムを繰り出し、 マグネットで押さえて、 フィルムをカットする作業に使用。 普通のマグネッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット キャッチ SMK-100
マグネット ロングキャッチ
LED マグネットバー
マグネット スイーパー SMK-380・SMK-380R
マグネットキャッチ(フレキシブル)
フックマグネット GTMG
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山ウィザ(旧:グレートツール)
通常価格2,9203,2783,7163,550 -1,4502,135
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目〜1日目在庫品1日目
吸着力約4.5kgf(M8ナットの吸着量:約750g)約4.0kgf(M8ナットの吸着量:約700g)最大800g---
幅(mm)10068012---
高さ(mm)180930165---
奥行き(mm)100931595--
質量(g)60058060---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング