17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジャストスタイル造作

通常単価(税別)
3,150
税込単価
3,465
通常出荷日:4日目

【特長】・構造用合板・集成材に最適!超微粒・高硬度・高抵抗力の最高級チップ採用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
165
1.5
52
827-5387
1個
190
1.5
52
827-5388
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
4日目
3,150
( 3,465 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造用合板・集成材に最適!超微粒・高硬度・高抵抗力の最高級チップ採用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストスタイル造作のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストスタイル造作
ジャストスタイル仕上
ジャストスタイルブラック 厚刃
チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)
プロの技 仕上げ用
鉄人の刃プロの力 ハイクラス
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格3,1504,0503,6905,330 -3,792 -4,388 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目在庫品1日目〜
主要切断材質木質系建材木質系建材木質系建材ステンレス木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス
用途構造用合板・集成材用(造作)構造用合板・集成材用(仕上)造作用ステンレス重視仕上用鉄・ステンレス兼用
切断適合材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板スパイラルダクト・ガルパリウム鋼板・鉄板サイディング・アングル鋼・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼一般木材・集成材・化粧合板・デコラアングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
仕様ロングライフ仕様ロングライフ仕様ロングライフ仕様---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング