ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

結束ベルト (バックル)

通常単価(税別)
932円
税込単価
1,025円
通常出荷日:1日目

荷物の梱包や、荷崩れ防止に最適な結束ベルト・バックルタイプ。【特長】・簡単に止め外しが可能なので簡易結...

詳細を確認

型番:

AG-321
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AG-321の仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
色
ホワイト
本体/オプション
本体
JANコード
4903599071122
トラスココード
444-6488
質量(g)
55.000
材質1
金具:ポリアセタール●ベルト:ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
3
幅(mm)
25
最大使用荷重(kg)
15
厚さ(mm)
1.2
特長
簡易結束に便利、簡単に止め外しが可能です。
用途
長尺物の巻き止めや簡易結束など。
内容量
1本

商品情報

簡易結束などに使用でき、取り外しも簡単な結束バンド

荷物の固定などに。

荷物の固定などに。

2つ使いでの使用も可能。

2つ使いでの使用も可能。

バックルタイプで取り外し簡単。

バックルタイプで取り外し簡単。

当シリーズのラインナップ

型番:AG-221 カラー:ホワイト 長さ:2m

型番:AG-221
カラー:ホワイト
長さ:2m

型番:AG-222 カラー:イエロー 長さ:2m

型番:AG-222
カラー:イエロー
長さ:2m

型番:AG-224 カラー:ネイビー 長さ:2m

型番:AG-224
カラー:ネイビー
長さ:2m

型番:AG-226 カラー:ブラック 長さ:2m

型番:AG-226
カラー:ブラック
長さ:2m

型番:AG-321 カラー:ホワイト 長さ:3m

型番:AG-321
カラー:ホワイト
長さ:3m

型番:AG-322 カラー:イエロー 長さ:3m

型番:AG-322
カラー:イエロー
長さ:3m

型番:AG-324 カラー:ネイビー 長さ:3m

型番:AG-324
カラー:ネイビー
長さ:3m

型番:AG-326 カラー:ブラック 長さ:3m

型番:AG-326
カラー:ブラック
長さ:3m

開発秘話

 

25mm巾の2m、3mそれぞれありますので使用用途・目的に合わせてお選び下さい。

型番リスト

表示件数
型番
AG-321

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
932円
( 1,025円 )
1日目

詳細情報

基本情報

荷物の梱包や、荷崩れ防止に最適な結束ベルト・バックルタイプ。
【特長】
・簡単に止め外しが可能なので簡易結束に便利。
・留め具はバックルタイプを使用。
・幅25mm。最大使用荷重15kg。厚み1.2mm。
【用途】
・長尺物の巻き止めや簡易結束など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束ベルト (バックル) の型番AG-321のページです。 型番AG-321に関する仕様情報を記載しております。
結束ベルト (バックル) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
棚用落下防止バンドとして
5
満足度:5.0
バックルで簡単に長さを自由に調節できる。 また、大変丈夫そうで、長く使えそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどれくらいまで結束できますか?
A
使用荷重の目安:約147N(15kgf)となっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束ベルト (バックル)
平ベルト金具 ローラーバックル
迷彩ナイロン平ベルトドラム巻
ナイロン平ベルトドラム巻 OD 25m
角カン (4個入り)
マジックテープ ケーブルストラップ H/L
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格932円639円16,423円15,275円448円711円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ結束バンド----その他
色ホワイトシルバーウッドランドODシルバー-
本体/オプション本体-----
JANコード490359907112249035993505314903599066074490359906616649035993506234903599100358
トラスココード444-6488474-4348460-0213474-4317474-4372113-2321
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました