17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フリーマジック結束テープ用バックル【25個入り】

フリーマジック結束テープ用バックル
  • フリーマジック結束テープ用バックル
通常単価(税別)
2,051円~4,936円
税込単価
2,256円~5,430円
通常出荷日:1日目

【特長】・フリーマジック[[R下]]MKT用のバックルです。【材質】・ポリアセタール(POM)

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

フリーマジック結束テープMKT専用バックルの特長

M​K​T​-​2​5​B​(​2​5​m​m​幅​用​)

M​K​T​-​2​5​B​(​2​5​m​m​幅​用​)

MKT50B-B​(​2​5​m​m​幅​用​)

MKT50B-B​(​2​5​m​m​幅​用​)

品番幅(mm)適合テープ
MKT25B-B25MKT-25B(25mm幅用)
MKT50B-B50MKT-50B(50mm幅用)

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

適合テープ

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999188073
299-6111
25
50.000
MKT-25B(25mm幅用)
1袋(25個)
対応
1パック

25個入り

4989999188080
299-6120
50
200.000
MKT-50B(50mm幅用)
1袋(25個)
対応
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,051円
( 2,256円 )
1日目
4,936円
( 5,430円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーマジック[[R下]]MKT用のバックルです。
【材質】
・ポリアセタール(POM)

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーマジック結束テープ用バックルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラジコン飛行機バッテリー固定用
5
満足度:5.0
フリーマジックと組み合わせると必要な長さに出来る。 特許申請中の固定部は緩みが全く無いので安心して使用できる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーマジック結束テープ用バックル
ワンタッチベルト結束機
簡易結束ベルト くくり帯(黒)
簡易結束ベルト くくり帯(青)
簡易結束ベルト くくり帯(黄)
マジックバンド超薄型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,051円-3,657円1,318円 -1,318円 -1,501円 -629円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
材質1ポリアセタール(POM)ベルト:ポリエステルベルト:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリプロピレン(PP)フック面:ポリプロピレン(PP)
用途フリーマジックMKT用バックル。パレットの積荷の荷崩れ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保。棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。コード・ホースなどの簡易仮止め。
内容量1袋(25個)1本1本1本1本1巻

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト