17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 長さ(m)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 最大使用荷重(kg)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

簡易結束ベルト くくり帯(黒)

簡易結束ベルト くくり帯(黒)
通常単価(税別)
1,318円~2,927円
税込単価
1,450円~3,220円
通常出荷日:1日目

バックルに通して引っ張るだけの簡易結束ベルト。【特長】・​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​製​の​ベ​ル​...

詳細を確認
  • 一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

環境に優しいポリプロピレン使用・一時的な仮固定専用の簡易結束ベルト

KR203BK(黒)の外観
  • ※ 一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。
品番色幅×長さ
(mm×m)
最大使用荷重
(kg)
厚み
(mm)
質量
(g)
KR203BK黒20×3501.760
KR205BK黒20×5501.7100
KR303BK黒30×3901.7100
KR305BK黒30×5901.7160
KR403BK黒40×31001.7140
KR405BK黒40×51001.7200
KR503BK黒50×31501.7200
KR505BK黒50×51501.7280

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

最大使用荷重(kg)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999044409
383-0055
3
20
60.000
50
1本
対応
1個
4989999044423
383-0071
5
20
100.000
50
1本
対応
1個
4989999044447
383-0098
3
30
100.000
90
1本
対応
1個
4989999044461
383-0110
5
30
160.000
90
1本
対応
1個
4989999044485
383-0136
3
40
140
100
1本
対応
1個
4989999044508
383-0152
5
40
200.000
100
1本
対応
1個
4989999044522
383-0179
3
50
200.000
150
1本
対応
1個
4989999044546
383-0195
5
50
280.000
150
1本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,318円
( 1,450円 )
1日目
1,501円
( 1,651円 )
1日目
1,653円
( 1,818円 )
1日目
2,143円
( 2,357円 )
1日目
1,771円
( 1,948円 )
1日目
2,428円
( 2,671円 )
1日目
2,585円
( 2,844円 )
1日目
2,927円
( 3,220円 )
1日目

詳細情報

基本情報

バックルに通して引っ張るだけの簡易結束ベルト。
【特長】
・​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​製​の​ベ​ル​ト​で​、​焼​却​廃​棄​の​際​も​ダ​イ​オ​キ​シ​ン​な​ど​を​出​さ​ず​、​環​境​に​優​し​い​商​品​​。
​・止​め​金​具​付​。​
・スライドバックルタイプの簡易結束ベルト。
・バックルにベルトを通して引っ張るだけでだれにでも簡単に結束可能。
【用途】
・台車で運搬する際の荷物の転倒防止やパイプなど集積物の簡易結束などの軽作業に最適。

ご注意

  • 一時的な仮固定を目的としています。輸送時等大きな荷重がかかる用途には不向きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易結束ベルト くくり帯(黒)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ドラム缶保管時の転倒防止用
4
満足度:4.0
安全防止策で保管しているドラム缶の転倒防止の為のベルトを探して いましたが値段も手ごろで作業性も良いのでリピ−ト購入して...もっと読む
0人が参考にしています。
軽トラの工具箱固定
5
満足度:5.0
軽トラの荷台に工具箱を固定するため購入しました。長さも十分でしっかり固定できました。外す時も簡単でオススメです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易結束ベルト くくり帯(黒)
簡易結束ベルト くくり帯(青)
簡易結束ベルト くくり帯(黄)
ワンタッチベルト結束機
TCSバックルベルト荷締機
荷崩れ防止粘着ベルト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,318円-1,318円 -1,501円 -3,657円4,487円 -15,372円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
色黒青黄オレンジオレンジグレー
厚み(mm)1.71.71.71.51.50.3
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1ベルト:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリエステルベルト:ポリエステルシート部:ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト