ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

3M テ-ププライマーEX

3M テ-ププライマーEX T/P/E
通常単価(税別)
2,731円
税込単価
3,004円
通常出荷日:1日目

【特長】・養生テープのプライマーとして少ない量で強力な効果を発揮します。・雨上がりの多少の湿気状態や凹...

詳細を確認

型番:

T/P/E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T/P/Eの仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
白
仕様標準塗布可能面積
8m2
トラスココード
322-7928
質量(g)
458
材質主成分
アクリルゴム
特長
養生テープのプライマーとして少ない量で強力な効果を発揮します。雨上がりの多少の湿気状態や凹凸の下地でも作業効率がアップします。F☆☆☆☆規格品です。(認定番号:日塗 第06015号)
用途
養生テープ下地調整用。塗装マスキングテープのプライマーに最適。
内容量
1本(420ml)
-
-

商品情報

【商品仕様】
・標準塗布可能面積:8m2
・スプレータイプ
・1液性
・色:白
・容量(ml):420
【材質】
・主成分:アクリルゴム

型番リスト

表示件数
型番
T/P/E

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,731円
( 3,004円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・養生テープのプライマーとして少ない量で強力な効果を発揮します。
・雨上がりの多少の湿気状態や凹凸の下地でも作業効率がアップします。
・F☆☆☆☆規格品です。(認定番号:日塗 第06015号)
【用途】
・養生テープ下地調整用。
・塗装マスキングテープのプライマーに最適。
・アスベスト処理用シート固定時のプライマーとして使用中。
・霧よけ、土間、レンガタイルもぴったりの接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M テ-ププライマーEXの型番T/P/Eのページです。 型番T/P/Eに関する仕様情報を記載しております。
3M テ-ププライマーEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M テ-ププライマーEX
スプレーのり88 430ml(S/N88)
エアゾール接着剤 スプレーのり111
ニューダクトスプレー
スプレーのり77(速乾性/軽量物)
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,731円4,057円2,808円1,801円2,736円1,360円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色白その他黄褐色白白透明
仕様標準塗布可能面積8m212m22m28m210m2-
トラスココード322-7928216-9304293-0102542-0831003-6404394-0357
質量(g)458450465458411102
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました