ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

エアゾール接着剤 スプレーのり111

通常単価(税別)
2,808円
税込単価
3,089円
通常出荷日:1日目

簡単に塗布できる、強力・高耐熱タイプのスプレーのり。ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできる、...

詳細を確認

型番:

S/N-111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S/N-111の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
黄褐色
仕様標準重ね塗り回数
1~3回
仕様標準塗布可能面積
2m2
トラスココード
293-0102
質量(g)
465
材質主成分
クロロプレンゴム
特長
粗面の接着も可能です。耐熱性に優れています。耐熱軟化点は150℃です。F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号MFN-1886)規格品です。
用途
金属板、木、プラスチック、ゴムの接着。
内容量
1本(430ml)

商品情報

粗面の接着も可能

3M スプレーのり111の外観

3M スプレーのり111の外観

粗い帯状 色 : 黄色

粗い帯状
色 : 黄色

仕様
標準重ね塗り回数 : 1〜3回
標準塗布可能面積 : 2m^2
材質
主成分 : クロロプレンゴム
品番 : S / N111、色 : 黄、容量 : 430ml、質量 : 465g

型番リスト

表示件数
型番
S/N-111

内容量

最小発注数量
1本(430ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,808円
( 3,089円 )
1日目

詳細情報

基本情報

簡単に塗布できる、強力・高耐熱タイプのスプレーのり。
ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできる、スプレータイプののりです。
【特長】
・粗面の接着も可能
・耐熱性に優れており、耐熱軟化点は150℃
・F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号MFN-1886)規格品
・塗装面や金属面との接着力を向上します
・直ぐに効果を発揮します
・作業性を改善します
・イソプロピルアルコールを含有し、速乾性に優れます
【用途】
・金属板、木、プラスチック、ゴムの接着
・コンクリート面、木など粗面にテープを貼る際のプライマーとして使用可能
・建築内装材、自動車内装材の接着
・看板、ディスプレーの製作
・コンクリート、木下地へのプライマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアゾール接着剤 スプレーのり111の型番S/N-111のページです。 型番S/N-111に関する仕様情報を記載しております。
エアゾール接着剤 スプレーのり111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアゾール接着剤 スプレーのり111
スプレーのり77(速乾性/軽量物)
スプレーのり88 430ml(S/N88)
ニューダクトスプレー
3M テ-ププライマーEX
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,808円2,736円4,057円1,801円2,731円1,360円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色黄褐色白その他白白透明
仕様標準重ね塗り回数1~3回1~2回1~2回1~2回--
仕様標準塗布可能面積2m210m212m28m28m2-
トラスココード293-0102003-6404216-9304542-0831322-7928394-0357
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました