17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水分計 AQ-10

水分計

通常単価(税別)
68,391円
税込単価
75,230円
通常出荷日:4日目

【特長】・胸ポケットサイズの超小型です。・高性能でありながら低価格です。・建築用材の含水率をチェックで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    6.5~100
  • トラスココード
    276-1793
  • 質量 (g)
    100
  • 特長
    胸ポケットサイズの超小型です。高性能でありながら低価格です。建築用材の含水率をチェックできます。
  • 用途
    適用材質;製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。
  • 仕様
    測定方式:直流電気抵抗式
  • 幅 (mm)
    56
  • 奥行 (mm)
    34
  • 高さ (mm)
    123
  • 分解能 (%)
    0.5~20.0

型番:

AQ-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AQ-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
6.5~100
トラスココード
276-1793
質量(g)
100
特長
胸ポケットサイズの超小型です。高性能でありながら低価格です。建築用材の含水率をチェックできます。
用途
適用材質;製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。
仕様
測定方式:直流電気抵抗式
幅(mm)
56
奥行(mm)
34
高さ(mm)
123
分解能(%)
0.5~20.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AQ-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,391円
( 75,230円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸ポケットサイズの超小型です。
・高性能でありながら低価格です。
・建築用材の含水率をチェックできます。
【用途】
・適用材質:製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。
・合板、繊維板、集成材、各種ボード類。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水分計の型番AQ-10のページです。 型番AQ-10に関する仕様情報を記載しております。
水分計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水分計
水分計 (0.8~50)基本型 MR-200II
水分計 木材用プローブ
ペン型水分計
水分計 M70-D
木材水分計 AQ-10
メーカーサンコウ電子研究所サンコウ電子研究所サンコウ電子研究所ケニスA-Gas Japan(旧FUSO)東京硝子器械
通常価格68,391円82,874円78,273円39,340円59,188円77,273円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目6日目10日目
商品タイプ水分計水分計その他付属品水分計水分計水分計
測定範囲(%)6.5~1000.8~503.5~50木材:6~40 生コンクリート、非木材:0~1005.5~99.96.5~100
トラスココード276-1793371-9944276-1718---
質量(g)100200320---
特長胸ポケットサイズの超小型です。高性能でありながら低価格です。建築用材の含水率をチェックできます。上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました