ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

型番:

00047
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

00047の仕様・寸法情報

断面形状
平
ヤスリ部有効長(mm)
250
単品/パック/セット
単品
巾×厚さ(mm)
25×5.5

型番リスト

表示件数
型番
00047
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,726円
( 6,299円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

目づまりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニコルソンヤスリ 平250アルミ用の型番00047のページです。 型番00047に関する仕様情報を記載しております。
ニコルソンヤスリ 平250アルミ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニコルソンヤスリ 平250アルミ用
鉄工用やすり 平 250mm 中目
ストロングツール 木工用ホビーヤスリ グリップ付 平型
やすり 平 細目 300mm 06150
DIA両刃ヤスリ木柄付
ブライト900 半丸 200mm 細目
メーカーニコルソンニコルソンイチネンアクセスニコルソンツボサンツボサン
通常価格5,726円6,645円769円9,714円2,391円4,477円
通常出荷日在庫品1日目4日目6日目5日目4日目1日目
断面形状平平平平菱形半丸
ヤスリ部有効長(mm)25025011530090200
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
巾×厚さ(mm)25×5.5-----
よく一緒に購入される商品

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました