ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

木工用ホールソー7枚刃

通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円
通常出荷日:5日目

【特長】・滑りにくい三角シャンク。【用途】・木材・合板などの大径穴あけに。

型番:

1306980
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1306980の仕様・寸法情報

工具材質
ドリル刃/ハイカーボン鋼、ホールソー刃/合金工具鋼
重量(g)
180
穴あけサイズ(mm)
25/32/38/45/50/58/64
刃巾(mm)
25
枚刃
7枚刃
用途
木材・合板などの大径穴あけに

型番リスト

表示件数
型番
1306980

重量

(g)

刃巾

(mm)

最小発注数量
180
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくい三角シャンク。
【用途】
・木材・合板などの大径穴あけに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用ホールソー7枚刃の型番1306980のページです。 型番1306980に関する仕様情報を記載しております。
木工用ホールソー7枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用ホールソー7枚刃
木工用ドリル 5本組
六角軸 木工用ドリル先三角タイプ 3本組
木工・樹脂兼用六角軸ドリル 10本組
ちょっとだけ下穴ドリル
六角軸 テーパー下穴錐 3本組
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,124円792円1,315円 -1,188円614円1,201円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
工具材質ドリル刃/ハイカーボン鋼、ホールソー刃/合金工具鋼ハイカーボン鋼高級刃物炭素工具鋼ハイカーボン鋼チタンコーティングハイス鋼チタンコーティングハイス鋼
穴あけサイズ(mm)25/32/38/45/50/58/64-----
枚刃7枚刃-----
用途木材・合板などの大径穴あけに木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに木材・合板・コンパネなどの穴あけに木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに木材・プラスチック・アルミなどの下穴加工に
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました