ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

六角軸 木工用ドリル先三角タイプ 3本組

通常単価(税別)
1,315円~1,379円
税込単価
1,447円~1,517円
通常出荷日:5日目

【特長】・先三角タイプで穴あけ時止めたい所で止められる。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:高級刃物炭素工具鋼
  • セット内容
    1301901:9、12、15mm
    1301911:6、8、10mm
  • PKGサイズ:H185×W90×D20mm
  • PKG重量
    1301901:130g
    1301911:80g

使用方法・使用事例

<用途>
木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに

型番リスト

表示件数

セット内容

重量

(g)

最小発注数量
9/12/15
130
1個
6/8/10
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,379円
( 1,517円 )
5日目
1,315円
( 1,447円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先三角タイプで穴あけ時止めたい所で止められる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸 木工用ドリル先三角タイプ 3本組のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ドリルに
3
満足度:3.0
何よりもコスパの良いドリルですね。 剛性は値段相応というところですね。 特に問題点はないと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸 木工用ドリル先三角タイプ 3本組
木工用ドリル 5本組
六角軸 テーパー下穴錐 3本組
木工・樹脂兼用六角軸ドリル 10本組
ちょっとだけ下穴ドリル
六角軸 木材・コンパネ用ビット
メーカーEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MANEARTH MAN
通常価格1,315円-792円1,201円1,188円614円1,111円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
工具材質高級刃物炭素工具鋼ハイカーボン鋼チタンコーティングハイス鋼ハイカーボン鋼チタンコーティングハイス鋼炭素工具鋼
入数3本組5本組3本組10本組--
用途木材・合板・コンパネなどの穴あけに木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに木材・プラスチック・アルミなどの下穴加工に木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに-
よく一緒に購入される商品

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト