ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

四爪インディペンデントチャックΦ80mm

型番:

66010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66010の仕様・寸法情報

基本セット
四爪インディペンデントチャック/チャックハンドル
チャック径(mm)
φ80mm
把握径
正爪時:φ5~40mm/逆爪時:φ35~80mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,767円
( 38,244円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック径Φ80mmの四爪インディペンデントチャック
・主に旋盤用のワークピース(材料)把握するために用いる器具
・三爪スクロールチャックと異なり、各爪がそれぞれ独立して可動するため、角柱や異形の材料が把握できる
・精密に丸棒を把握したい時にも用いるアタッチメント

商品情報

製品特長・仕様

型番正爪時逆爪時チャック径
No.66010φ5~40mmφ35~80mmφ80mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四爪インディペンデントチャックΦ80mmの型番66010のページです。 型番66010に関する仕様情報を記載しております。
四爪インディペンデントチャックΦ80mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試作用旋盤用に
5
満足度:5.0
異形の試作品を製作するために導入しました。小型ですが三つ爪チャックより懐が深く少し太いワークも入ります。結果としてワーク...もっと読む
0人が参考にしています。
製品固定
4
満足度:4.0
三次元測定用の製品クランプに使用 クランプ爪が独立して可動するので 汎用性が高くて重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四爪インディペンデントチャックΦ80mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
三爪スクロールチャック Φ50mm
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格34,767円40,044円25,200円42,177円26,791円13,138円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
基本セット四爪インディペンデントチャック/チャックハンドル四爪インディペンデントチャック・チャックハンドル三爪スクロールチャック、逆爪3個セット、チャックハンドル三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドル-ドリルチャック/チャックキー
チャック径(mm)φ80mm10080100mmφ50-
把握径正爪時:φ5~40mm/逆爪時:φ35~80mm正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mm【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm正爪 外径(A-A1):2~28mm、正爪 内径(B-B1):20~48mm、逆爪 外径(C-C1):20~55mmφ1.0~13.0mm

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました