ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)

通常単価(税別)
3,485円
税込単価
3,834円
通常出荷日:6日目

万能精密旋盤コンパクト7の主軸に取り付けて、ケレNo.66020を用いて材料を回す時に用いるレースセン...

詳細を確認

型番:

66018
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66018の仕様・寸法情報

基本セット
レースセンター
アーバー
MT−2

型番リスト

表示件数
型番
66018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,485円
( 3,834円 )
6日目

詳細情報

基本情報

万能精密旋盤コンパクト7の主軸に取り付けて、ケレNo.66020を用いて材料を回す時に用いるレースセンター。長尺物でセンター穴加工が施せない物を加工する時などに便利なアタッチメント。心押台の調整などに

【特長】
・ケレと一緒に用いてセンター保持する時に使います。
・その他、心押台の調整を行う時もあると便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)の型番66018のページです。 型番66018に関する仕様情報を記載しております。
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
Compact7用バーチカルスライド
Compact7用ケレ
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格3,485円13,138円60,596円31,180円42,662円3,775円
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目5日目5日目在庫品1日目
基本セットレースセンタードリルチャック/チャックキーコレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダーバーチカルスライド、Tスロットナット、取付ボルトケレ
アーバーMT−2MT-2S----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました