17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HSKサイドロックホルダ HSK-A100

通常単価(税別)
25,302
税込単価
27,832
通常出荷日:3日目

【特長】・簡単・確実なサイドロックホルダです。・コンパクト、高精度、剛性を備えています。

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・HSK Aシャンク

HSKサイドロックホルダ HSKシャンク非対称説明図
HSK Aシャンクとは、ISO 12164-1(DIN69893-1)に基づく中空の1/10ショートテーパ&テーパ・端面密着の2面拘束ツーリング用のシャンクです。
形状は以下に示す通り非対称で、バランスがとれていません。
・ドライブキー溝の深さが異なる。
・U溝の幅が異なる。
・一方にVノッチがある。
HSKサイドロックホルダ ラインナップ集合写真

1.HSK Aシャンクでは質量的にバランスがとれるように標準仕様として、バランス用穴とバランス用切欠をもうけています。
2.HSK50以下のサイズについては、手動クランプ用の穴は、標準化されていません。
3.全てのサイズにおいて、ID用の穴は、標準化されていません。
4.HSKツールは増力クランプ機構により、BTツールの約2倍以上のクランプ力で、主軸にクランプされます。このクランプ力の75%以上は、端面を拘束するために用いられます。

テーパHSK40AHSK50AHSK63AHSK100A
クランプ力6.8kN11kN18kN45kN

5.大きなクランプ力、剛性にすぐれた緩やかな1/10テーパとテーパ&端面の2面拘束が、ツールインタフェースとして剛性を大幅に向上させました。
6.テーパに対する端面の振れを0.002mm以下におさえることにより、高いATC装着繰返精度を実現します。

HSKサイドロックホルダ HSK2面拘束システム図

HSK 2面拘束システム

 

・装着繰返精度

HSKサイドロックホルダ
テーパL繰返精度
XYZ
HSK25400.0020.0020.002
HSK3250
HSK4060
HSK5075
HSK63100
HSK100150

 

外形図

HSKサイドロックホルダ 外形図

注意・禁止事項

  • ご使用になるM/Cには、端面の密着確認の機構を設けて下さい。
  • ご使用になるM/Cには、端面のクリーニング機構を設けて下さい。
  • 端面部への切粉の付着は禁物です。機械の内部は切粉だらけとなっていることが多く、ATC動作時、ツールの端面やスピンドル端面に機械内部の微少切粉が付着する可能性がありますので、少なくとも3ヶ月に1回は、機械内部の切粉の溜まりやすい部分(特に、ATCアーム部、ATC動作でツールが動く軌跡に関連する部分、ツールポット、スピンドル回りや、スピンドル内部等)を清掃して下さい。

型番リスト

表示件数

先端チャック部外径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

重量

(g)

先端チャック部内径

(mm)

チャック部長さ

(mm)

取付ボルト

最小発注数量
25
80
2300
6
25
M6
1個
28
80
2300
8
30
M8
1個
35
80
2400
10
42
M10
1個
42
80
2600
12
49
M12
1個
48
100
3000
16
52
M14
1個
52
100
3100
20
54
M16
1個
65
100
3700
25
65
M18
1個
72
100
3900
32
68
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,302
( 27,832 )
3日目
25,302
( 27,832 )
3日目
25,302
( 27,832 )
3日目
25,302
( 27,832 )
3日目
25,302
( 27,832 )
3日目
25,302
( 27,832 )
3日目
25,302
( 27,832 )
3日目
25,302
( 27,832 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単・確実なサイドロックホルダです。
・コンパクト、高精度、剛性を備えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKサイドロックホルダ HSK-A100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HSKサイドロックホルダ HSK-A100
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40
HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100
SLA サイドロックホルダ BT40
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL
メーカー日研工作所日研工作所マンヨーツールマンヨーツールWINWELL JAPANWINWELL JAPAN
通常価格25,30213,089 -31,318 -18,435 -19,295 -19,295 -
通常出荷日3日目3日目〜5日目5日目8日目8日目
主軸・シャンク形状HSK-ABTHSK-ABTBTBT
主軸・シャンク種類HSK-ABTHSK-ABTBTBT
主軸側適用ホルダHSK100AテーパNO.40----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング