17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 把握径(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サイドロック型オイルホールホルダ BT40

通常単価(税別)
84,440
税込単価
92,884
通常出荷日:2日目

【特長】・オイルホールホルダのサイドロック型です。・MAX.クーラント圧:2.5MPa。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

把握径

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

重量

(g)

適用コレット

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
16
49
130
3500
-
39.5
1個
20
49
130
3500
-
39.5
1個
25
49
130
3500
OK25
39.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,440
( 92,884 )
2日目
84,440
( 92,884 )
2日目
84,440
( 92,884 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルホールホルダのサイドロック型です。
・MAX.クーラント圧:2.5MPa。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドロック型オイルホールホルダ BT40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドロック型オイルホールホルダ BT40
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30
サイドロックホルダー(直付型) NT50
SLA サイドロックホルダ BT40
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT40/BT50
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40
メーカー日研工作所マンヨーツール田倉工具製作所マンヨーツール大昭和精機日研工作所
通常価格84,44017,51330,72218,435 -14,579 -13,089 -
通常出荷日2日目5日目3日目5日目5日目2日目
主軸・シャンク形状BTBTNT(ナショナルテーパ)BTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTMCA(日研)BTBTBT
主軸・シャンク番号40305040-40
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルー--センタースルー-
最大許容回転数(min-1)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング