ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

シールドクランプ(ねじ止め)【10個入り】

通常単価(税別)
6,864円~7,416円
税込単価
7,550円~8,158円
通常出荷日:1日目

【特長】・ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です・ねじ止めで取り付けられます・導電...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大結束径(mm)

(mm)

最小結束径

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

商品タイプ

最小発注数量
30
17
4251827900899
55
207-1617
ストレインリリーフ
1パック

10個入り

12
3
4251827900912
37
207-1615
ストレインリリーフ
1パック

10個入り

18
7
4251827900929
43
207-1616
ストレインリリーフ
1パック

10個入り

30
17
4251827901155
47
207-1614
-
1パック

10個入り

12
3
4251827901186
29
207-1612
-
1パック

10個入り

18
7
4251827901193
34
207-1613
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,416円
( 8,158円 )
1日目
7,313円
( 8,044円 )
1日目
7,049円
( 7,754円 )
1日目
6,864円
( 7,550円 )
1日目
6,897円
( 7,587円 )
1日目
7,271円
( 7,998円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です
・ねじ止めで取り付けられます
・導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドクランプ(ねじ止め)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドクランプ(ねじ止め)
シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)
シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)
ボルトキャップくんG(ねじ式)
マウントベース(ビス止めタイプ)
インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)
メーカーHEBOTEC社HEBOTEC社HEBOTEC社JAPPYヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格6,864円-4,405円 -7,358円 -966円 -4,025円 -2,303円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
固定方法ねじ止めねじ止めクリップ---
色シルバーシルバーシルバー---
使用ねじ寸法M4-----
材質詳細ばね鋼(メッキ処理)ばね鋼(亜鉛メッキ処理)ばね鋼(メッキ処理)---
仕様EMC対策品-EMC対策品---
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト