ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

UP110A プラスチックボールバイブレータ

UP110A プラスチックボールバイブレータ UP113A
  • UP110A プラスチックボールバイブレータ
通常単価(税別)
29,992円
税込単価
32,991円
通常出荷日:5日目

【特長】・耐食性、防爆性に優れた強化プラスチックを採用・振動原理が簡単で故障が少ない・供給エアーの圧力...

詳細を確認
  • 性能を持続するため、エアー配管部にルブリケーター(オイラー)を設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UP113A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UP113Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
バイブレーター
空気消費量(NL/min)
120~310
JANコード
4562303290145
トラスココード
853-6706
質量(g)
250.0
材質1
ポリカーボネート
遠心力(kN)
0.24~0.57
振動数(Hz)
238~367
空気消費量(N[[M3]]/min)
-
グリーン購入法適合品
適合

型番リスト

表示件数
型番
UP113A

商品タイプ

空気消費量

(NL/min)

JANコード

トラスココード

質量(g)

遠心力(kN)

振動数(Hz)

空気消費量(N[[M3]]/min)

最小発注数量
バイブレーター
120~310
4562303290145
853-6706
250.0
0.24~0.57
238~367
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,992円
( 32,991円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、防爆性に優れた強化プラスチックを採用
・振動原理が簡単で故障が少ない
・供給エアーの圧力調整で振動の力を調整
・メンテナンスが容易
・軽量でコンパクトサイズ
・アイディアひとつで用途が広がります
・水のかかる場所や、水中での使用も可能です
・安全ワイヤー取付穴を標準装備
【用途】
・運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源
・選別:スクリーンの振動源
・食品工場内 生肉搬送ラインのシュート内閉塞防止に使用
・カップ麺の添加物搬送シュートの閉塞防止
・ネジ製造ラインでの排出ワーク滞留改善。切削ワークの排出滞留改善。樹脂成型切り出しワークの排出改善

ご注意

  • 性能を持続するため、エアー配管部にルブリケーター(オイラー)を設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。

【特長】
ボディーがプラスチックで耐食性に優れたバイブレータです。振動原理は簡単で、圧縮空気で鋼製ボールが高速回転し、強力な振動を発生させます。
シンプルな原理と構造で簡単に使える為、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に役立ちます。

【用途】
ボールバイブレータはプラスチックボディーで防水構造になっていますので、水の掛かるところでも使用可能です。
又、吸気と排気のホースを延長すれば、用途によっては水中取付物への振動も可能です。(排気延長では振動効率は多少低下しますのでご注意下さい。)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UP110A プラスチックボールバイブレータの型番UP113Aのページです。 型番UP113Aに関する仕様情報を記載しております。
UP110A プラスチックボールバイブレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UP110A プラスチックボールバイブレータ
ステンレスボディー振動モータ EVSS
HVフレキアツセン
エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
エアー機器タイマー操作盤KSE1
ハイデンバコ DB3
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格29,992円157,975円120,712円 -39,364円71,191円73,767円
通常出荷日5日目1日目14日目5日目5日目4日目
材質1ポリカーボネートステンレスボディー振動体部:鉄ケース:樹脂プラスチックケース:樹脂プラスチックフレーム:鉄
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました