17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

トーチボディ(トーチ本体)

通常単価(税別)
7,4678,823
税込単価
8,2149,705
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

CO2/MAG用のトーチボディです。商品タイプ :溶接トーチ

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電流

ストレート部の寸法

主な適用トーチ

(□は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型対応)

最小発注数量
180A・200A
81/45°/R55mm
YT-18CS(B.C.D)□ YT-20CS(B)□ YT-18DS(B)□ YT-20DS(B)□ YT-18ES■ YT-20ES■
1個
350A
121/55°/R80mm
YT-35CS(M.L)□ YT-35-CH(M.L)4 YT-35DS(M.L)□ YT-35ES(M)■
1個
350A
106/55°/R80mm
YT-35CE(M)□ YT-35DE(M)□ YT-35EE(M)■
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,467
( 8,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,626
( 9,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,823
( 9,705 )
5日目

詳細情報

基本情報

CO2/MAG用のトーチボディです。
商品タイプ :溶接トーチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

型番電流主な適用トーチ
TCU20111180A
200A
YT-18CS(B.C.D)□ YT-18ES■
YT-20CS(B)□ YT-20ES■
YT-18DS(B)□
YT-20DS(B)□
TCU35022350AYT-35CS(M.L)□
YT-35CH(M.L)4
YT-35DS(M.L)□
YT-35ES(M)■
TCU35056350AYT-35CE(M)□
YT-35DE(M)□
YT-35EE(M)■

口は4型、3型トーチに対応/■は4型、1型に対応

外形図

トーチ形状(ストレート部の寸法)

トーチボディ(トーチ本体) TCU20111トーチ形状(ストレート部の寸法)

TCU20111

トーチボディ(トーチ本体) TCU35022トーチ形状(ストレート部の寸法)

TCU35022

トーチボディ(トーチ本体) TCU35056トーチ形状(ストレート部の寸法)

TCU35056

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーチボディ(トーチ本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチボディ(トーチ本体)
TIG溶接用トーチボディ
CO2/MAG溶接用トーチボディ
溶接トーチ
TIG溶接用トーチ部品トーチセット
CO2/MAG溶接用チップボディ
メーカーパナソニック溶接システムダイヘンダイヘンパナソニック溶接システムダイヘンダイヘン
通常価格7,467-14,3892,830 -34,28939,460 -3,290
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜29日目1日目4日目
商品タイプ溶接トーチ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接トーチ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
よく一緒に購入される商品

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング