17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)

通常単価(税別)
19,72744,046
税込単価
21,70048,451
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】CKボーリングシステムのSWカートリッジ、貫通穴用Aタイプです。チップの4コーナーが使用可能で...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番加工径
φD
適合ヘッド形式適合チップ適合チップクランプ
スクリュセット
SW2026A20~26SW20-31CKB1SC06S2.5S-7IP
SW2531A25~31
SW2533A25~33SW25-40CKB2
SW3240A32~40
SW3242A32~42SW32-51CKB3SC09S4S-15IP
SW4151A41~51
SW4154A41~54SW41-66CKB4
SW5366A53~66
SW5370A53~70SW53-86CKB5SC12S5S-20IP
SW6986A69~86
SW6890A68~90SW68-110CKB6
SW88110A88~110
SW98126A98~126SW98-153CKB6
SW98-153CKB7
SW125153A125~153
SW148176A148~176SW148-203CKB6
SW148-203CKB7
SW175203A175~203

外形図

選定サポート情報

SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ) 選定サポート情報関連画像

■各ネジ部名称(A・Eタイプ共通)

注意・禁止事項

カートリッジは2枚セットとチップクランプスクリュレンチ1本がついています。

1.スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。
2.ステップカットではご使用いただけません。
3.加工径の範囲はSC06チップではノーズR0.4、SC09、SC12チップではノーズR0.8をご使用時の値です。
4.チップクランプスクリュセット(別売)にはレンチ1本とスクリュ10個が入っています。

型番リスト

表示件数

加工径φD

(mm)

適合チップ

最小加工径

(mm)

適合チップクランプスクリュセット

適合ヘッド型式

最小発注数量
125~153
SC12
φ125
S5S-20IP
SW98-153CKB6、SW98-153CKB7
1個
148~176
SC12
φ148
S5S-20IP
SW148-203CKB6、SW148-203CKB7
1個
175~203
SC12
φ175
S5S-20IP
SW148-203CKB6、SW148-203CKB7
1個
20~26
SC06
φ20
S2.5S-7IP
SW20-31CKB1
1個
25~31
SC06
φ25
S2.5S-7IP
SW20-31CKB1
1個
25~33
SC06
φ25
S2.5S-7IP
SW25-40CKB2
1個
32~40
SC06
φ32
S2.5S-7IP
SW25-40CKB2
1個
32~42
SC09
φ32
S4S-15IP
SW32-51CKB3
1個
41~51
SC09
φ41
S4S-15IP
SW32-51CKB3
1個
41~54
SC09
φ41
S4S-15IP
SW41-66CKB4
1個
53~66
SC09
φ53
S4S-15IP
SW41-66CKB4
1個
53~70
SC12
φ53
S5S-20IP
SW53-86CKB5
1個
69~86
SC12
φ69
S5S-20IP
SW53-86CKB5
1個
88~110
SC12
φ88
S5S-20IP
SW68-110CKB6
1個
98~126
SC12
φ98
S5S-20IP
SW98-153CKB6、SW98-153CKB7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,046
( 48,451 )
5日目
44,046
( 48,451 )
5日目
44,046
( 48,451 )
5日目
19,727
( 21,700 )
3日目
19,945
( 21,940 )
5日目
19,727
( 21,700 )
5日目
19,727
( 21,700 )
5日目
19,727
( 21,700 )
5日目
23,375
( 25,713 )
5日目
23,038
( 25,342 )
5日目
26,297
( 28,927 )
5日目
25,928
( 28,521 )
5日目
32,394
( 35,633 )
5日目
32,733
( 36,006 )
5日目
36,216
( 39,838 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
CKボーリングシステムのSWカートリッジ、貫通穴用Aタイプです。
チップの4コーナーが使用可能です。
適合品を確認の上ご発注ください。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWカートリッジ(貫通穴用Aタイプ)
SWカートリッジ(止まり穴用Eタイプ)
EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)
RWカートリッジ(貫通穴用)カートリッジ本体
RWカートリッジ(止まり穴用)カートリッジ本体
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格19,727-19,727 -89,641 -24,011 -9,272 -9,272 -
通常出荷日3日目〜3日目〜5日目5日目3日目〜在庫品1日目〜
詳細タイプ貫通穴用Aタイプ止まり穴用EタイプT(三角形)---
油穴有無--
仕様チップの4コーナーが使用可能フラット座面の加工に対応動バランス性能に優れ、高速加工と安定した精度を実現します。正確な1目盛φ0.01mm超精密ヘッド。センタースルー、チップクランプスクリュ、レンチは付属しています。四角チップ4コーナーが使用可能80°菱形チップ2コーナーが使用可能
適用チップ形状S(四角形)C(80°ひし形)----
用途内径内径内径内径内径内径
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング