17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カッタ用インサート MPM× -WH

通常単価(税別)
1,005
税込単価
1,106
通常出荷日:2日目

深切込み加工用スクエアエンドミルのインサート。【特長】・インサート波形刃タイプにより、喰い付き衝撃緩和...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カッタ用インサート MPMX○○○-WHの詳細

カッタ用インサート MPMX○○○-WHイメージ

カッタ用インサート MPMX○○○-WH イメージ

  • 回転工具用インサート

カッタ用インサート MPMX○○○-WHの寸法

(単位:mm)

寸法図

寸法図

呼び記号精度ホーニングコーティング寸法(mm)
VP15TFVP20RTICSRE
MPMX120412-WHME12.74.761.2

型番リスト

表示件数

被削材

材種記号

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
VP15TF
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
VP20RT
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,005
( 1,106 )
2日目
1,005
( 1,106 )
2日目

詳細情報

基本情報

深切込み加工用スクエアエンドミルのインサート。
【特長】
・インサート波形刃タイプにより、喰い付き衝撃緩和、低切削抵抗。
・強固なクランプ。
・らせん状のヒールカット採用。
【用途】
・肩削り、壁面荒加工用。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート MPM× -WHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート MPM× -WH
カッタ用インサート MPM× -JM
カッタ用インサート SPM× -WH
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNC○○○
カッタ用インサート TPEW
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格1,0051,0051,005694 -1,450 -1,421
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)
逃げ角P(11°)P(11°)P(11°)E(20°)N(0°)P(11°)
利用可能コーナー数224483
D1(mm)12.712.712.7-12.77.94
S1(mm)4.764.764.76-4.83.18

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト