ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
中発販売 ツールバランサー(容量0.5~1.5kg) |

充電マルチドリルビットの外観

充電マルチドリルビットの各部品(位置決めしやすい鋭利な先端部・ 高密度超硬チップ ・ダイヤモンド精密研磨・振動をかけても大丈夫な頑丈な構造・急角度の削りだし4本フルート)

使用例A

使用例B

使用例C
ボッシュが新たに開発した超硬チップは、構成する粒子が0.6μmと通常の1 / 3以下の細かさ。それにより超硬チップは、非常に高密度になる。そのチップをダイヤモンドで精密に研磨。理想的な先端角度と鋭いエッジにより、正確な位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけすることが可能となった。また、急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切り粉を排出。振動をかけても大丈夫な頑丈な構造とあいまって、非常に高い耐久性も同時に実現した。
インパクトドライバー対応の6.35mm六角軸は、ドライバードリルでも振動ドリルでも安全に使用することが可能。
| 材料 | 適合 | ||
|---|---|---|---|
| 最適 | 可能 | 一部可能 | |
| モルタル | ◎ | ||
| ブロック | ◎ | ||
| 石膏ボード | ◎ | ||
| ALC | ◎ | ||
| レンガ | ◎ | ||
| サイディング | ◎ | ||
| 陶器タイル | ◎ | ||
| 塩ビ管 | ◎ | ||
| 木材 | ○ | ||
| プラスチック | ○ | ||
| コンクリート | ○ | ||
| 軟鋼板 | ○ | ||
| アルミ | ○ | ||
| 瓦 | ○ | ||
| スレート | ○ | ||
| 磁器タイル | △ * | ||
磁器タイルの種類によって、穴あけ可能なものと不可のものがある。
| お得用・3本入りセット(同一サイズ) | |||
|---|---|---|---|
| 錐径 (mmφ) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 品番 |
| 3.4 | 90 | 45 | MDB034 090/3 |
| 3.5 | 90 | 45 | MDB035 090/3 |
| 4.3 | 90 | 45 | MDB043 090/3 |
非常に高品質(高密度)の超硬チップは、非常に丈夫な構造と耐久性により、回転だけで穴あけが不可となっても、打撃(振動ドリル)を使用しての穴あけが可能です。
1本で2度美味しい。
1本で穴あけができるドリルビット。
【特長】
・コードレスインパクトドライバーやドライバードリルでいろいろな材料。
・独自に開発した高密度超硬チップ。
・正確な位置決め(穴あけのセンターがずれにくい)。
・様々な材料への穴あけを可能にした。
【用途】
・被削材 : モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、陶器タイル、塩ビ管に最適。
・木材、プラスチック、コンクリート、アルミ、軟鋼板、瓦、スレート穴あけも可能。


HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
SDS プラスビット S4L(先端近くまで切られた4本フルート)
5通常価格(税別):1,109円~

ミヤナガ
デルタゴンビット 六角軸
5通常価格(税別):3,518円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

ミヤナガ
アンカー打込棒
0通常価格(税別):2,018円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):3,013円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~