17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HSSハイスホールソー(排水マス用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HSSハイスホールソー(排水マス用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSS-CD-N3-2

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー
・シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能
・塩ビVUパイプの接続が容易

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
-
ふところ深さ(mm)
-
シャンク径・MT No
-
被削材
樹脂[◎]
トラスココード
-
全長(mm)
95
適合電動機
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
切粉除去孔
4
商品詳細
その他
詳細タイプ
センタードリル
刃先径(mm)
6
適合ホールソー(mm)
147~173

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト