17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

通常単価(税別)
3,730円
税込単価
4,103円
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡ポリスチレンボードを溶かさない。・無溶剤タイプ。・高弾性。・高粘度。【用途】・発泡ポリス...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    白
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 用途
    コンクリート・モルタル下地と断熱用ボードの接着
  • 主成分
    変成シリコーン樹脂

型番:

RE-232
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

一液型変成シリコーン樹脂系接着剤

標準塗布量:550~600 g / ㎡
発泡ポリスチレンボードとコンクリート・モルタルの接着(新S1工法用)
JIS A 5547:F★★★★
JAIA:4VOC基準適合
容量・規格型番
2kg フィルムパックRE-232
10kgRE-354

RE-232の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
白
JANコード
4901761164795
トラスココード
374-9088
質量(g)
2070.0
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(kg)
2
硬化後の色
白色
用途
コンクリート・モルタル下地と断熱用ボードの接着
主成分
変成シリコーン樹脂
色詳細
-
内容量
1本(2kg)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(kg)

  • 硬化後の色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-232

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

硬化後の色

色詳細

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4901761164795
374-9088
2070.0
2
白色
-
1本(2kg)
対応
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,730円
( 4,103円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリスチレンボードを溶かさない。
・無溶剤タイプ。
・高弾性。
・高粘度。
【用途】
・発泡ポリスチレンボードの接着。
・新S1工法用。
・ポリスチレン裏打ちボード類の直貼り施工。
・その他内装造作小物類の接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525の型番RE-232のページです。 型番RE-232に関する仕様情報を記載しております。
発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
車止め用(灰色)333ml RE-082
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
木質床材用接着剤 UM620
接着剤"ボードロックSF"
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3,730円1,843円1,673円1,167円2,310円1,593円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
色白白その他その他その他白
材質1主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂主成分:ウレタン樹脂主成分:ウレタン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂
用途コンクリート・モルタル下地と断熱用ボードの接着表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。コンクリート面へのタイル、木、ハンガーボードなどの接着各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質/軟質塩化ビニル、ABS、FRPなど)の接着に根太組付・床束の接着石こうボードとモルタルの接着
主成分変成シリコーン樹脂変成シリコーン樹脂変成シリコーン樹脂ウレタン樹脂ポリウレタン樹脂変成シリコーン樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました