ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着剤 木工用605

通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすく、安全性の高い水系タイプ・乾燥すると透明になり、刃物を痛めずに切削加工ができる・J...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    白
  • JANコード
    4901761102575
  • トラスココード
    341-9371
  • 質量(g)
    540
  • 硬化後の色
    透明
  • 容量
    0.5kg
  • 仕様詳細
    容器:ポリ容器
  • 内容量
    1個

型番:

AE-196
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE-196の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
白
JANコード
4901761102575
トラスココード
341-9371
質量(g)
540
硬化後の色
透明
容量
0.5kg
仕様詳細
容器:ポリ容器
内容量
1個
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-196

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすく、安全性の高い水系タイプ
・乾燥すると透明になり、刃物を痛めずに切削加工ができる
・JIS K 6804
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・内装木工事全般 、家具・建具の製作
・木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDF等の接着
・家具、建具製作等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤 木工用605の型番AE-196のページです。 型番AE-196に関する仕様情報を記載しております。
接着剤 木工用605のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤 木工用605
車止め用(灰色)333ml RE-082
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
木質床材用接着剤 UM620
接着剤"ボードロックSF"
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,086円1,673円1,843円1,167円2,310円1,593円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
色白その他白その他その他白
JANコード490176110257549017611558544901761137492490176150489849017613867844901761184175
トラスココード341-9371127-0800374-9061374-8898330-6984374-9070
質量(g)540580.000466.00050.0001040.0519
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました