17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイト

CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイト
通常単価(税別)
15,235
税込単価
16,759
通常出荷日:1日目

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

適合チップ

最小発注数量
09
RPGN090300
1個
12
RPGN120300
1個
12
RPGN120400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,235
( 16,759 )
1日目
15,235
( 16,759 )
1日目
15,235
( 16,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:クランプオン(C)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイト
CRSN型(外径・端面加工)
SEC-外径バイト DVVN型
SEC-外径バイト CTFP型
SEC-外径バイト SRDC型
SEC-外径バイト CSDP型
メーカー住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格15,2358,657 -9,397 -13,760 -11,419 -13,760 -
通常出荷日1日目2日目3日目1日目2日目1日目
加工用途外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 面取り
適合チップ形状R(円形)R(円形)V(35°ひし形)T(三角形)R(円形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)
勝手-なしなし
切込み角S:45°(オフセットあり)-V:72.5°(オフセットなし)F:90°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング