17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-D型バイト DSDN型

通常単価(税別)
10,74211,069
税込単価
11,81612,176
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・加工用途:面取り・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
20
1個
25
25
150
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,742
( 11,816 )
1日目
11,069
( 12,176 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:面取り・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ダブルクランプ(D)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-D型バイト DSDN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-D型バイト DSDN型
SEC-D型バイト DVJN型
SEC-D型バイト DDNN型
SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)
SEC-D型バイト DDJN型(勝手:左)
SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格10,742-9,397 -7,980 -7,980 -7,980 -9,397 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目〜1日目〜3日目
加工用途外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長121615151516
勝手なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング