17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンクオフセット小)

極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンクオフセット小)
通常単価(税別)
16,66819,657
税込単価
18,33521,623
通常出荷日:1日目~5日目

自動旋盤に対応可能。高いインデックス精度。簡単操作チップ交換。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
20
100
18
20
1個
22
125
19
22
1個
25
125
23
25
1個
19.05
100
17
19.05
1個
25.4
125
23
25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,668
( 18,335 )
3日目
19,657
( 21,623 )
1日目
17,183
( 18,901 )
5日目
19,095
( 21,005 )
1日目
19,657
( 21,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

自動旋盤に対応可能。高いインデックス精度。簡単操作チップ交換。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンクオフセット小)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンクオフセット小)
極小径ボーリングバイト CKB型(丸シャンク)
極小径ボーリングバイト CKB型(ホルダ)
スミボロン小径ボーリングバイト BNB型
スミダイヤバインダレス 小径ボーリングバイト DABX型
小内径ボーリング システムバー VNB型(内径加工)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ
通常価格16,668-16,217 -11,654 -20,557 -65,7442,050 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴
適合チップ形状K(55°平行四辺形)K(55°平行四辺形)K(55°平行四辺形)T(三角形)ISO規格外-
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ISO規格外-
適合チップ切れ刃長ISO規格外ISO規格外ISO規格外06ISO規格外-
勝手

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング