17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-ボーリングバイト E-SCLC型

SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
通常単価(税別)
30,95363,602
税込単価
34,04869,962
通常出荷日:1日目~3日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

適合チップ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
06
10
8
100
7.5
8
CC□□0602□□
TRX08
1.1
1個
06
13
10
125
9.5
10
CC□□0602□□
TRX08
1.5
1個
06
16
12
150
11.5
12
CC□□0602□□
TRX08
1.5
1個
09
20
16
200
15.5
16
CC□□09T3□□
TRX15
3.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,953
( 34,048 )
3日目
39,945
( 43,940 )
1日目
44,859
( 49,345 )
1日目
63,602
( 69,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/端面/止まり穴・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト E-SCLC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト E-SCLC型
SEC-ボーリングバイト C-SCLC型
SEC-ボーリングバイト E-STUP型
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
SEC-ボーリングバイト C-SVQB型
SEC-ボーリングバイト B-PTFN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格30,953-27,542 -30,953 -46,530 -50,516 -52,318 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い端面・止まり穴
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ5°(B)ネガ0°(N)
勝手
切込み角L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外F:90°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング