17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SEC-ウェーブミルWGC型用 XEEW

通常単価(税別)
9041,197
税込単価
9941,317
通常出荷日:1日目

【特長】・形状の最適化、強靭材質により切れ味と強度が高いです。逃げ角:E(20°)厚さ(mm):3.9...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材種

材種型番

適応加工

最小発注数量
鋳鉄
その他
コーティング
ACK300
粗切削
10個
その他
サーメット
T250A
汎用切削
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
1日目
904
( 994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状の最適化、強靭材質により切れ味と強度が高いです。
逃げ角:E(20°)
厚さ(mm):3.97

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミルWGC型用 XEEWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミルWGC型用 XEEW
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート XEEW
SEC-ウェーブミルWGC型用インサート
SEC-ウェーブミルWGC型用 SEMT13T3AG□N-□
SEC-ウェーブミルWGC型用 SEET13T3AG□N-□
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMT
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格904-904 -578 -602 -839 -845 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角E(20°)E(20°)E(20°)E(20°)E(20°)E(20°)
厚さ(mm)3.973.973.183.973.973.97
適用カッタWGC4000型/WGCF4000型WGX13000R(S)型、WGXM13000R(S)型、WGXF13000R(S)型、WGX13000EW型WGC3000型WGC4000型/WGCF4000型WGC4000型/WGCF4000型WGX13000R(S)型、WGXM13000R(S)型、WGXF13000R(S)型、WGX13000EW型
さらい刃逃げ角30°30°30°30°30°30°

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング