17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

SEC-エースミル DPG4000型

通常単価(税別)
56,043150,228
税込単価
61,647165,251
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・鋼、鋳鉄、ステンレス鋼の一般切削(平面/溝削り/面取り)用エースミルです。刃径D(φ):80...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

Lf

(mm)

重量

(kg)

Fig

最小発注数量
80
50
4
50
1.5
1
1個
105
60
5
60
3
2
1個
125
60
6
60
4
2
1個
157
60
8
60
6.1
2
1個
200
60
10
60
10
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,354
( 63,089 )
1日目
56,043
( 61,647 )
5日目
91,260
( 100,386 )
1日目
113,022
( 124,324 )
1日目
150,228
( 165,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼、鋳鉄、ステンレス鋼の一般切削(平面/溝削り/面取り)用エースミルです。
刃径D(φ):80、105、125、157、200
最大切り込み深さ(Ad)(mm):9.5

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミル DPG4000型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-エースミル DPG4000型
SEC-エースミル CHG4000型
SEC-エースミル DNF4000型
SEC-エースミル DPGF4000型
SEC-エースミル CPG4000型
SEC-エースミル APG-R
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格56,043-62,010 -42,752 -74,412 -57,155 -69,288 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
加工用途平面 / 溝削り / 面取り側面 / 溝削り平面 / 溝削り平面 / 溝削り / 面取り側面 / 溝削り平面 / 溝削り / 面取り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / CBN超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング