17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特紡軍手 剣 153

特紡軍手 剣【12個入り】

通常単価(税別)
809
税込単価
890
通常出荷日:1日目

3本編の軍手【特長】・3本の特紡糸で編み、2本で編まれた軍手よりも厚みと強度がある・丈夫な720g目付...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4969286001537
  • トラスココード
    335-1751
  • 質量(g)
    720
  • 材質1
    綿47%
  • 材質2
    ポリエステル53%
  • 全長(cm)
    23
  • 厚さ(mm)
    2.4
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 生成
  • 材質
    綿47%、ポリエステル53%
  • 内容量
    1パック(12双)

型番:

153
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

3本編で丈夫な軍手

153パッケージ

153パッケージ

装着時

装着時

製品仕様

  • サイズ:フリー
  • 素材:ポリエステル・綿・他
  • 生産国:中国
  • 仕様:生成、3本編、720g/Dz

153の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
ゲージ
7
JANコード
4969286001537
トラスココード
335-1751
質量(g)
720
材質1
綿47%
材質2
ポリエステル53%
全長(cm)
23
厚さ(mm)
2.4
手のひら周り(cm)
20
中指長さ(cm)
8
生成
材質
綿47%、ポリエステル53%
内容量
1パック(12双)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
153

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック(12双)
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
1日目

詳細情報

基本情報

3本編の軍手
【特長】
・3本の特紡糸で編み、2本で編まれた軍手よりも厚みと強度がある
・丈夫な720g目付け
【用途】
・一般作業に最適

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • チャック付ポリ袋 ユニパック 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特紡軍手 剣の型番153のページです。 型番153に関する仕様情報を記載しております。
特紡軍手 剣のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯はできますか。
A
手洗いの上、陰干しをお勧めします。洗濯機を使用された場合、編み物の特性上、ほつれてしまう場合があります。また、乾燥機の使用は避けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特紡軍手 剣
すべり止め軍手 お特用(12双組)
婦人用純綿軍手
極厚純綿シリコンすべり止め軍手
PETリサイクル手袋
極厚純綿軍手(1双入)
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル
通常価格8098691,573683848448
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手軍手
サイズフリーフリーMフリーフリーフリー
ゲージ777777
JANコード496928600153749692860031284969286001773496928601810849692860053374969286018153
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング