17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

平型ブラシ(外径23mm)

平型ブラシ(外径23mm)
通常単価(税別)
6103,312
税込単価
6713,643
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。・軸付なので取り付け交...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

毛材

摘要

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質2

最小発注数量
0.1
スチール(鋼)線
金属製品のはく離、研削
216-7654
4989999251425
5.100
毛材:硬鋼線(SWRH42A)
5個
0.1
真鍮線
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
216-7662
4989999251432
4.100
毛材:真鍮(C2700W)
5個
0.1
ステンレス線
ステンレス、アルミ製品の研磨
216-7671
4989999251449
4.600
毛材:ステンレス(SUS304)
5個
0.2
ナイロン線
仕上げ、艶出し、クリーニング
216-7689
4989999251456
3.400
-
1個
0.25
ナイロン線
金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去
259-0611
4989999251845
3.500
毛材:ダイヤ砥粒入りナイロン
1個
0.2
ナイロン線
金型などの仕上げ、クリーニング
259-0620
4989999251937
3.400
毛材:アラミド(耐熱ナイロン)
3個
0.15
ナイロン線
静電気を抑えた仕上げ、クリーニング
259-0638
4989999251982
3.500
毛材:モノエイト(導電性ナイロン)
3個
0.4
ナイロン線
各種金属製品などの研磨、バリ取り、黒皮落とし
272-7137
4989999256062
3.500
毛材:砥粒入りナイロン
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
900
( 990 )
1日目
610
( 671 )
4日目
3,312
( 3,643 )
1日目
1,569
( 1,726 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,240
( 1,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
・軸付なので取り付け交換が容易です。
【用途】
・細かい部分の研磨。
・細かい溝の研磨。
・コーナーの調整。
・凹凸部の研磨。
・パイプの内面研磨。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

商品情報

図面

233H-2/233H-3/233H-4/233H-6/233H-7/233H-10/233H-11/233H-12

平型ブラシ  図面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平型ブラシ(外径23mm)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
バリ処理
4
満足度:4.0
樹脂製品の丸みのある部分やコーナー部分のバリ処理に使用していますが、良く取れ使いやすいです。
0人が参考にしています。
バリ落とし
5
満足度:5.0
 ルーターで切削した溝の処理に使っています。  真鍮で2~3mm位の溝はゆっくりなぞってやれば一発で引っかかりが無くなり...もっと読む
0人が参考にしています。
バリ処理
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型ブラシ(外径23mm)
平型ブラシ(外径20mm)
平型ブラシ
エンド型ブラシ(外径8mm)
エンド型ブラシ(外径5mm)
べベル型ブラシ(外径15mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格610-610 -28,223990 -690 -950 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシエンド型ブラシべベル型ブラシ
外径(mm)2320238515
軸径(mm)333333
材質1軸:快削鋼軸:快削鋼軸:快削鋼軸:真鍮軸:真鍮軸:快削鋼
最高使用回転数(rpm)150001500015000150001500010000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング