ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

通常単価(税別)
55,846円
税込単価
61,431円
通常出荷日:5日目

ミニフライス盤リトルミーリング1や万能精密旋盤コンパクト7用ミーリングアタッチメントでエンドミルやドリ...

詳細を確認
  • コレットキャップの内側に見られる偏心は、キャップをコレットに装着する時に必要な構造です。商品の不具合ではございません。

型番:

66240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66240の仕様・寸法情報

適応機種
ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント
パッケージ内容
コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ
アーバー
MT-2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,846円
( 61,431円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ミニフライス盤リトルミーリング1や万能精密旋盤コンパクト7用ミーリングアタッチメントでエンドミルやドリルをスピンドルに固定するために用いる器具

【特長】
・エンドミルやドリルを保持するのに用います。
・ドリルチャックと異なり円周で保持するので振れ最少に抑えられます

ご注意

  • コレットキャップの内側に見られる偏心は、キャップをコレットに装着する時に必要な構造です。商品の不具合ではございません。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■セット内容

  • コレットホルダー、コレットチャックφ3/4/5/6/8/10mm、引きかけスパナ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)の型番66240のページです。 型番66240に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格55,846円34,297円60,596円19,539円101,418円3,060円
通常出荷日5日目6日目5日目4日目11日目在庫品1日目
適応機種ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント精密卓上フライス盤リトルミーリング9--精密卓上フライス盤リトルミーリング9強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ
パッケージ内容コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmコレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)マシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ
アーバーMT-2MT-3MT-3MT-2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました