ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミーリングアーバー(MT-3)

ミーリングアーバー(MT-3) 60740
通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円
通常出荷日:5日目

【特長】・ミーリングアーバー(MT-3)です・精密卓上フライス盤リトルミーリング9用のオプションアタッ...

詳細を確認

型番:

60740
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60740の仕様・寸法情報

パッケージ内容
ミーリングアーバー
アーバー
MT-3

型番リスト

表示件数
型番
60740
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミーリングアーバー(MT-3)です
・精密卓上フライス盤リトルミーリング9用のオプションアタッチメントです
・丸鋸刃(ミーリングカッター)を使うための、アーバーです
・別途専用ミーリングカッターが必要です

商品情報

製品仕様

型番パッケージ内容アーバー
60740ミーリングアーバーMT-3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミーリングアーバー(MT-3)の型番60740のページです。 型番60740に関する仕様情報を記載しております。
ミーリングアーバー(MT-3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングアーバー(MT-3)
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格13,834円60,596円24,774円34,297円19,539円55,846円
通常出荷日5日目5日目5日目6日目4日目5日目
パッケージ内容ミーリングアーバーコレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済)引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ
アーバーMT-3MT-3MT-3MT-3MT-2MT-2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました