ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3) 60780
通常単価(税別)
34,297円
税込単価
37,727円
通常出荷日:6日目

精密卓上フライス盤リトルミーリング9でエンドミルやドリルをスピンドルに固定するために用いる器具。コレッ...

詳細を確認

型番:

60780
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60780の仕様・寸法情報

適応機種
精密卓上フライス盤リトルミーリング9
パッケージ内容
引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm
アーバー
MT-3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60780
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,297円
( 37,727円 )
6日目

詳細情報

基本情報

精密卓上フライス盤リトルミーリング9でエンドミルやドリルをスピンドルに固定するために用いる器具。コレットチャックを直接スピンドルに差し込む種類のコレットセット。

商品情報

製品仕様

型番適応機種パッケージ内容
60780精密卓上フライス盤リトルミーリング9引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)の型番60780のページです。 型番60780に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
ミーリングアーバー(MT-3)
LittleMilling9用マシンスタンド
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格34,297円55,846円24,774円60,596円13,834円101,418円
通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目11日目
適応機種精密卓上フライス盤リトルミーリング9ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント---精密卓上フライス盤リトルミーリング9
パッケージ内容引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済)コレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナミーリングアーバーマシンスタンド(チップトレイ付)
アーバーMT-3MT-2MT-3MT-3MT-3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました