ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Compact9用面板用クランプセット

通常単価(税別)
7,250円
税込単価
7,975円
通常出荷日:6日目

精密卓上旋盤コンパクト9用面板No.60525で薄物を把握するために用います【特長】・面板No.605...

詳細を確認

型番:

60526
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60526の仕様・寸法情報

基本セット
クランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60526
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,250円
( 7,975円 )
6日目

詳細情報

基本情報

精密卓上旋盤コンパクト9用面板No.60525で薄物を把握するために用います

【特長】
・面板No.60525に材料を固定するためのクランプセット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Compact9用面板用クランプセットの型番60526のページです。 型番60526に関する仕様情報を記載しております。
Compact9用面板用クランプセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Compact9用面板用クランプセット
Compact9用面板φ160mm
Compact9用二面刃物台
Compact9用主軸用コレットホルダーセット
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格7,250円10,924円8,607円60,596円13,138円31,180円
通常出荷日6日目6日目6日目5日目在庫品1日目5日目
基本セットクランプシュー4ヶ、スタッドボルト4ヶ、固定ボルト4ヶ、ワッシャ4ヶ、ナット8ヶ面板、取付ボルト3ヶ可動式二面刃物台コレットホルダー/φ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mm、固定ピン、引っかけスパナドリルチャック/チャックキークイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました