17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス角バットフタ

ステンレス角バットフタ
通常単価(税別)
8379,812
税込単価
92110,793
通常出荷日:1日目~2日目

専用バットの内容品の乾燥防止とフタをした状態でスタッキングも可能なステンレス製のフタ。【特長】・小さい...

詳細を確認
  • 適合本体についてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス角バットフタの寸法図
  • 大​量​か​ら​少​量​ま​で​豊​富​な​サ​イ​ズ​有り​。
  • 材質:ステンレス(SUS304)。

規格表

品番サイズ
(呼称)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
適合本体質量
(kg)
T-QB-11Fキャビネット判217×176×17T-QB-110.19
T-QB-10F21枚取255×208×17T-QB-100.26
T-QB-9F18枚取272×210×17T-QB-90.27
T-QB-8F15枚取300×235×17T-QB-80.34
T-QB-7F12枚取327×257×17T-QB-70.38
T-QB-6F10枚取358×270×17T-QB-60.44
T-QB-5F8枚取412×297×17T-QB-50.66
T-QB-4F6枚取483×338×17T-QB-40.82
T-QB-3F4枚取582×373×20T-QB-31.33
T-QB-2F3枚取588×432×20T-QB-21.54
T-QB-1F2枚取648×435×20T-QB-11.67

図面

T-QB-11F/T-QB-10F/T-QB-9F/T-QB-8F/T-QB-7F/T-QB-6F/T-QB-5F/T-QB-4F/T-QB-3F/T-QB-2F/T-QB-1F

ステンレス角バットフタの図面

開発者からのコメント

開発秘話

 

角バットで保管時に乾燥防止と粉塵用カバーとして開発されました。

型番リスト

表示件数

サイズ(角バット)

外形寸法:幅×奥行×高さ

(mm)

適合本体

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
2枚取
648×435×20
T-QB-1
4989999097696
392-0674
1730
651
1枚
6
1個
3枚取
588×432×20
T-QB-2
4989999097689
392-0666
1560.0
593
1枚
6
5個
4枚取
582×378×20
T-QB-3
4989999097672
392-0658
1340.0
585
1枚
6
1個
6枚取
483×338×17
T-QB-4
4989999097665
392-0640
850.0
483
1枚
6
5個
8枚取
412×297×17
T-QB-5
4989999097658
392-0631
650.0
412
1枚
6
3個
10枚取
358×270×17
T-QB-6
4989999097641
392-0623
440.0
360
1枚
6
1個
12枚取
327×257×17
T-QB-7
4989999097634
392-0615
390
327
1枚
6
3個
15枚取
300×235×17
T-QB-8
4989999097627
392-0607
330.0
302
1枚
6
3個
18枚取
272×210×17
T-QB-9
4989999097610
392-0593
280
270
1枚
6
3個
21枚取
255×208×17
T-QB-10
4989999097603
392-0585
260
257
1枚
6
3個
キャビネット
217×176×17
T-QB-11
4989999097597
392-0577
190.0
217
1枚
6
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,812
( 10,793 )
1日目
8,534
( 9,387 )
2日目
5,799
( 6,379 )
2日目
3,749
( 4,124 )
1日目
2,808
( 3,089 )
1日目
2,143
( 2,357 )
1日目
1,973
( 2,170 )
2日目
1,787
( 1,966 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,235
( 1,359 )
1日目
837
( 921 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用バットの内容品の乾燥防止とフタをした状態でスタッキングも可能なステンレス製のフタ。
【特長】
・小さいサイズから大きいサイズまで幅広いサイズを取り揃えている。
・フタをした状態で積み重ねが可能。
【用途】
・別売品の角型バット専用の蓋として。

ご注意

  • 適合本体についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角バットフタのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「枚取」とはどういう意味ですか?
A
「何枚取」とは「原板から何枚取れる大きさ」を表します。定価はバット1個の価格となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角バットフタ
ステンレス長バット用フタ
ステンレス浅型角バット
ステンレス正角バット
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
トラスコ中山 ステンレスKバット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格837-687 -1,830 -1,380 -818 -758 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他長バット浅型バット角バット角バットケーキバット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
特長大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。----
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング