17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量棚 TLA型用支柱
  • 軽中量棚 TLA型用支柱

軽中量棚 TLA型用支柱

通常単価(税別)
1,0091,524
税込単価
1,1101,676
通常出荷日:4日目

【特長】・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。・プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    35
  • 奥行 (mm)
    35
  • その他
    オプション
  • 厚さ(mm)
    2.3
  • 特長
    VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
  • 仕様
    オイスターホワイト色
  • 穴径
    8mm
  • 本体表面処理
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽中量棚 TLA型用支柱の寸法図

製品の基本仕様・特長

品番幅×奥行×長さ×厚み
(mm)
質量
(kg)
TLA-4H35×35×1,200×2.31.5
TLA-6H35×35×1,800×2.32.2
TLA-7H35×35×2,100×2.32.5
TLA-8H35×35×2,400×2.32.9
  • 色:オイスターホワイト
  • 穴径:8mm
  • 材質:スチール
  • 表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 製造国:日本

図面

TLA-4H/TLA-6H/TLA-7H/TLA-8H

軽中量棚 TLA型用支柱 図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1200
463-6180
4989999749670
1500.0
1本
4個
1800
463-6341
4989999749687
2200.0
1本
4個
2100
463-6414
4989999749694
2500.0
1本
4個
2400
463-6422
4989999749700
2900.0
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
4日目
1,276
( 1,404 )
4日目
1,453
( 1,598 )
4日目
1,524
( 1,676 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・プラスチック製のはめ込み式ベースキャップ付
【材質】
・スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量棚 TLA型用支柱のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量棚 TLA型用支柱
TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)
中量ボルトレス棚用アップベースセット
軽中量ボルトレス棚 M1.5・M2型 専用ベースプレート
中量ボルトレス棚 M3・M5型 兼用ベースプレート
中量ボルト式棚 R3型 専用ベースプレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,009-2,4204,697508 -606225
通常出荷日4日目1日目8日目1日目1日目8日目
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)355570406570
奥行(mm)355590608575
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング