ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M1.5型用

  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    40
  • 奥行 (mm)
    30
  • 高さ (mm)
    900
  • 詳細タイプ
    支柱 M1.5型用
  • 色
    ネオグレー
  • 適合棚本体
    高さ900mm用
  • トラスココード
    538-1198
  • JANコード
    4550414352111
  • 質量(g)
    1000
  • 付属品
    樹脂ベース×1

ご注意

  • ロックピンは必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M1.5-3H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

軽中量ボルトレス棚用オプション 支柱M1.5型用

製品イメージ

製品イメージ

 

(単位:mm)

 

M1.5-8H-NGの寸法図

寸法図

支柱M1.5型用(付属品:樹脂ベース×1)

品番OP
(色記号)
適合質量
(kg)
M1.5-4HNG高さ1200mm用1.4
M1.5-5HNG高さ1500mm用1.7
M1.5-6HNG高さ1800mm用2.0
M1.5-7HNG高さ2100mm用2.4
M1.5-8HNG高さ2400mm用2.8

M1.5-3Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
40
奥行(mm)
30
高さ(mm)
900
詳細タイプ
支柱 M1.5型用
色
ネオグレー
適合棚本体
高さ900mm用
トラスココード
538-1198
JANコード
4550414352111
質量(g)
1000
付属品
樹脂ベース×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M1.5-3H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130円
( 1,243円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽中量ボルトレス棚用オプションの支柱M1.5型用
【材質】
・スチール

ご注意

  • ロックピンは必ずご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M1.5型用の型番M1.5-3Hのページです。 型番M1.5-3Hに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ボルトレス棚用オプション 支柱 M1.5型用のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました