ツール用品技術窓口

鉄筋ベンダー DBD-19L

鉄筋ベンダー

通常単価(税別)
374,298円
税込単価
411,728円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量40.2kg。現場へ持ち運べるから、作業能率大幅アップ・小型で軽量なので、現場間の持ち運...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄筋ベンダー
  • 鉄筋径SD345
    D10~D19
  • 曲げ速度 (秒)
    5
  • 電源 (A)
    11
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 曲げ範囲
    0~180°
  • トラスココード
    455-8561
  • 特長
    現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ,段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
  • 電源
    単相100V
  • 質量 (g)
    40800

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

DBD-19L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DBD-19Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄筋ベンダー
鉄筋径SD345
D10~D19
曲げ速度(秒)
5
電源(A)
11
消費電力(W)
1050
曲げ範囲
0~180°
トラスココード
455-8561
特長
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ,段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
電源
単相100V
質量(g)
40800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBD-19L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,298円
( 411,728円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量40.2kg。現場へ持ち運べるから、作業能率大幅アップ
・小型で軽量なので、現場間の持ち運びが可能です
・角度設定はワンタッチで切換可能です
・ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。手で締められます
・フープ、スタラップ曲げに必要な、90度135度もワンタッチです
・0~180°までのすべての角度が曲げられます
【用途】
・現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄筋ベンダーの型番DBD-19Lのページです。 型番DBD-19Lに関する仕様情報を記載しております。
鉄筋ベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋ベンダー
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
DIAMOND 差し筋ベンダー“HB-16W”
DIAMOND デジタル静音ベンダー
油圧パイプベンダー
ハンディベンダー
メーカーIKKオグラIKKIKK泉精器製作所オグラ
通常価格374,298円221,613円246,742円2,073,976円152,790円 -251,844円
通常出荷日4日目4日目4日目19日目1日目〜4日目
商品タイプ鉄筋ベンダー鉄筋ベンダー--油圧パイプベンダー-
鉄筋径SD345D10~D19D10~D19----
曲げ速度(秒)58.5135°8秒180°3.5~4-8.0(180°曲げ)
電源(A)11-----
消費電力(W)1050-1050---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました