17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ)

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ)
通常単価(税別)
218,807円~339,857円
税込単価
240,688円~373,843円
通常出荷日:4日目

空気を汚さないクリーンな熱風です。ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用でき...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

温度範囲

(℃)

最大風量 50Hz/60Hz

(m3/min)

最大静圧 50Hz/60Hz

(kPa)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

吸入口径(mm)

高さ(mm)

騒音値(dB)

吐出口径(mm)

幅(mm)

容量(kW)

用途

消費電力50/60

(Hz(W))

最小発注数量
単相200
常温~200
1.7/2.1
0.333/0.480
4538634619627
460-2846
26000
344
75
469
58/60
50
524
2.0
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
2100/2100
1個
三相200
常温~250
3.7/4.3
0.627/0.882
4538634619153
460-2854
33000
359
100
522
64/65
75
578
4.0
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
4100/4200
1個
三相200
常温~350
3.7/4.3
0.627/0.882
4538634619634
460-2862
33000
359
100
522
64/65
75
578
6.0
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
6100/6200
1個
三相200
常温~350
5.0/6.0
0.725/1.068
4538634619641
460-2871
35000
364
100
522
62/68
100
612
9.0
ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
9100/9200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218,807円
( 240,688円 )
4日目
266,768円
( 293,445円 )
4日目
288,197円
( 317,017円 )
4日目
339,857円
( 373,843円 )
4日目

詳細情報

基本情報

空気を汚さないクリーンな熱風です。ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品はクリーンな熱風で乾燥・除湿・加熱する熱風機です。

【特長】
直接空気に触れない耐久性に優れた電気式ヒーターなので都市ガスや石油などの燃焼式のように水蒸気や燃焼ガスなどの不純物の混入がなく、大変衛生的です。

【用途】
工場での生産工程における加熱や乾燥、ガラス器機の加熱殺菌等、あらゆる乾燥・除湿・加熱にご使用いただけます。

性能・試験情報

【温度特性図】

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 温度特性図1
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 温度特性図2
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 温度特性図3
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 温度特性図4

外形図

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 外形図1

SHD-2F-2

 
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 外形図2

SHD-4F-2

 
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 外形図3

SHD-6F-2

 
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 外形図4

SHD-9F-2

使用方法・使用事例

使用方法

■主なご使用方法

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 使用方法1
 

この他、木材・海産物・鋳型・電子部品などの乾燥など、あらゆる業種の乾燥工程

 
乾燥炉などの設備と併用すると、循環式による効率的な使用も可能です
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 使用例2
熱風吹き出しノズルはご使用シーンに合わせて正しくお選びください。
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) 使用例3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱風機(デジタル電子温度制御タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風機(デジタル電子温度制御タイプ)
熱風機(インバーター制御付)
“プラジェット”(温度可変タイプ)
ハンディ熱風機標準タイプ
"プラジェット",標準タイプの工業用熱風機
"プラジェット"(標準タイプ)
メーカースイデンスイデン石崎電機製作所パークヒート石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格218,807円-405,676円 -70,289円113,299円 -11,255円 -30,560円
通常出荷日4日目4日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ熱風発生機(据付タイプ)熱風発生機(据付タイプ)熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源コード長さ(m)なしなし----
特長空気を汚さないクリーンな熱風です。燃焼ガスの発生がなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト